1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งแมนิโฟล์ดสวมเร็วแบบ One-Touch KM11

ข้อต่อฟิตติ้งแมนิโฟล์ดสวมเร็วแบบ One-Touch KM11
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 329.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูข้อมูลด้านรูปทรง/รุ่นในแค็ตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช จาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ช่วยในการรวมศูนย์ระบบท่อให้มีขนาดกะทัดรัด
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
· รุ่นต่างๆแบบกว้าง (40 รุ่น)
· ติดตั้งด้วยระบบ One-Touch
[การใช้งาน]
· ระบบท่อ

สเปค ข้อต่อฟิตติ้ง Manifold แบบกดครั้งเดียว One-Touch รุ่น KM11

ข้อต่อฟิตติ้ง Manifold แบบกดครั้งเดียว One-Touch รุ่น KM11 : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงสร้าง

ข้อต่อฟิตติ้ง Manifold แบบกดครั้งเดียว One-Touch รุ่น KM11 : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างและขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม.รุ่นNL1L2L3L4L5L6PQ1Q2MAMBPort B
เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด
น้ำหนัก
g
FAFB
48KM11-04-08-6665101829.519.52710.640121618.5619
KM11-04-08-10108661.526
610KM11-06-10-66761019.531.521.531134713.517217.529
KM11-06-10-10101027339
812KM11-08-12-668511.522.535.52434.515.55514.718.522941
KM11-08-12-10101168657

ใช้กับสายยาง

วัสดุสายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อนอ่อนNote1: , โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12

หมายเหตุ 1: ไม่สามารถใช้น้ำกับสายยางไนล่อนอ่อนได้

สเปค

รุ่นKM11
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำNote 2:
ช่วงความดันที่ใช้งาน-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C, 0 ถึง 40 °C น้ำธรรมดา (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
เกลียว-
[อุปกรณ์เสริม]NA

หมายเหตุ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด

วัสดุชิ้นส่วนหลัก

รุ่นKM11
ตัวเครื่องPBT
แกนสตัด / แกนขับ-
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304
คอลเลท ปุ่มปลดล็อคPOM
ซีล, โอริงNBR
รหัสสินค้า
KM11-03-09-6
KM11-03-09-10
KM11-04-08-6
KM11-04-08-6-X2SALE
KM11-04-08-10
KM11-04-08-10-X2
KM11-06-10-6
KM11-06-10-6-X2SALE
KM11-06-10-6-X12SALE
KM11-06-10-6-X17SALE
KM11-06-10-6-X94SALE
KM11-06-10-10
KM11-06-10-10-X2
KM11-06-10-10-X12SALE
KM11-06-10-10-X17SALE
KM11-07-11-6
KM11-07-11-10
KM11-08-12-6
KM11-08-12-6-X2SALE
KM11-08-12-6-X17SALE
KM11-08-12-10
KM11-08-12-10-X2SALE
KM11-09-13-6
KM11-09-13-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
จำนวน พอร์ตเชื่อมต่อ สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 329.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR5/325/166สีแดงN/A

฿ 464.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR5/325/1610สีแดงN/A

฿ 329.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR486สีน้ำเงินN/A

฿ 337.50

฿ 281.24

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR486สีน้ำเงินไม่มีข้อกำหนดเฉพาะที่เป็นเหล็กกล้า (พร้อมการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

฿ 464.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR4810สีน้ำเงินN/A

฿ 472.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR4810สีน้ำเงินไม่มีข้อกำหนดเฉพาะที่เป็นเหล็กกล้า (พร้อมการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

฿ 329.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 3 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR6106สีน้ำเงินN/A

฿ 337.50

฿ 281.24

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR6106สีน้ำเงินไม่มีข้อกำหนดเฉพาะที่เป็นเหล็กกล้า (พร้อมการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

฿ 329.40

฿ 274.49

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR6106สีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 384.30

฿ 320.24

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )6106สีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

฿ 392.40

฿ 326.99

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ยางฟลูออโร] FKM พิเศษ (เคลือบฟลูออรีน)6106สีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

฿ 464.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61010สีน้ำเงินN/A

฿ 477.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61010สีน้ำเงินไม่มีข้อกำหนดเฉพาะที่เป็นเหล็กกล้า (พร้อมการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

฿ 464.40

฿ 386.98

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR61010สีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 544.50

฿ 453.73

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )61010สีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

฿ 329.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR1/43/86สีแดงN/A

฿ 464.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR1/43/810สีแดงN/A

฿ 401.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR8126สีน้ำเงินN/A

฿ 414.00

฿ 344.99

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR8126สีน้ำเงินไม่มีข้อกำหนดเฉพาะที่เป็นเหล็กกล้า (พร้อมการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

฿ 468.90

฿ 390.73

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR (เคลือบ ฟลูออรีน )8126สีฟ้าอ่อนสเปคไม่ใช้จารบี, วัสดุยาง · เมื่อปล่อยปุ่ม จะเปลี่ยนสี

฿ 549.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR81210สีน้ำเงินN/A

฿ 565.20

฿ 470.98

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR81210สีน้ำเงินไม่มีข้อกำหนดเฉพาะที่เป็นเหล็กกล้า (พร้อมการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

฿ 401.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR5/161/26สีแดงN/A

฿ 549.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR5/161/210สีแดงN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
สี สีดำ