(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช จาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch; เหมาะสำหรับระบบเป่าลมในห้องคลีนรูม
· กระบวนการปลอดน้ำมันอย่างสมบูรณ์ (ชิ้นส่วนยางเคลือบด้วยฟลูออรีน)
· บริเวณที่สัมผัสของเหลวเป็นอโลหะ
· ทำความสะอาดชิ้นส่วนประกอบและบรรจุสองครั้งในห้องคลีนรูม
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในระบบสุญญากาศได้ (-100 kPa)
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับท่อแยกที่อยู่ในแนวเดียวกัน
ดรออิ้ง Straight Union รุ่น KPH
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม. | รุ่น | øD หมายเหตุ 1: | L | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH | TPS | ||||||
4 | KPH04-00 | 10.4 | 35.4 | 17 | 4 | 4 | 4 |
6 | KPH06-00 | 12.8 | 37.6 | 18.5 | 10 | 10 | 6 |
8 | KPH08-00 | 15.2 | 42.4 | 20.5 | 26 | 18 | 10 |
12 | KPH12-00 | 20.9 | 48.6 | 24 | 58 | 46 | 18 |
หมายเหตุ 1: ⌀D หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
วัสดุสายยาง | PFA โพลีโอเรฟิน ซอฟท์โพลีโอเรฟิน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
หมายเหตุ 1: สามารถใช้ FEP, ไนลอน, ซอฟไนลอน และสายอื่นๆ ที่มีสเปค non-clean ได้ แต่ประสิทธิภาพในด้านความสะอาดจะลดลง
หมายเหตุ 2: เนื่องจากโพลียูรีเทน เป็นวัสดุอ่อนนุ่ม สายยาง อาจแตกได้เมื่อมีการใส่ ท่อที่ฐานและสอดเข้าไปอย่างแน่นหนาเพื่อให้ถึงด้านหลัง
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 หมายเหตุ 1: |
---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, ก๊าซไนโตรเจน, น้ำ, น้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์)หมายเหตุ2: |
แรงดันใช้งานสูงสุด (20 °C) | 1 MPa หมายเหตุ 3: |
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน | -100 kPa {10 Torr} |
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (20 °C) | 3 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -20 °C ถึง 80 °C |
เกลียว | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) |
หมายเหตุ 1: ดู "การจำแนกประเภทระดับการปล่อยอนุภาค" ด้านล่าง
หมายเหตุ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3: แรงดันใช้งานสูงสุด คือ 20 °C สำหรับอุณหภูมิอื่นๆ โปรดดู "ความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด" ด้านล่าง
หมายเหตุ 4: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือ การรักษาสภาพสุญญากาศ ในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
กราฟการจำแนกประเภทระดับการปล่อยอนุภาค
กราฟแสดงอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด
วิธีการระบุรุ่น ซีรี่ส์ KP
ดรออิ้ง ซีรี่ส์ KP
จำนวน | Part name | วัสดุ |
---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | PP |
2 | สตัด | PP |
3 | หัวจับ | SUS304 |
4 | ไกด์ | SUS304 |
5 | ปุ่มปลด | PP (สี: เขียวอ่อน) |
6 | Collet | PP |
7 | สต๊อปเปอร์ | SUS304 |
8 | ซีล | EPDM (เคลือบฟลูออรีน) |
9 | กันชน | EPDM (เคลือบฟลูออรีน) |
10 | โอริง | EPDM (เคลือบฟลูออรีน) |
11 | บุชชิ่ง | SUS304 |
รหัสสินค้า |
---|
KPH04-00 |
KPH06-00 |
KPH08-00 |
KPH12-00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 207.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | ||
฿ 207.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ||
฿ 225.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ||
฿ 307.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PP-SUS304 | การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | EPDM (เคลือบฟลูออรีน) |
สเปค ตามที่กำหนด | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง