1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวัน-ทัช Male Branch Tee รุ่น KPT

ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวัน-ทัช Male Branch Tee รุ่น KPT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 243.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งแบบ One-Touch จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch; เหมาะสำหรับระบบเป่าลมในห้องคลีนรูม
· กระบวนการปลอดน้ำมันอย่างสมบูรณ์ (ชิ้นส่วนยางเคลือบด้วยฟลูออรีน)
· บริเวณที่สัมผัสของเหลวเป็นอโลหะ
· ทำความสะอาดชิ้นส่วนประกอบและบรรจุสองครั้งในห้องคลีนรูม
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในระบบสุญญากาศได้ (-100 kPa)
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อเชื่อมต่อท่อแยกกับเกลียวตัวเมียทั้งสองด้านในแนว 90°

ดรออิ้งและขนาด Male Branch Tee รุ่น KPT

Male Branch Tee รุ่น KPT: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้ง Male Branch Tee รุ่น KPT

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
หมายเหตุ 1:
øD1
øD2L1L2*AMพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
มม.2
น้ำหนัก
g
TPHTPS
41/8KPT04-011210.41019.723.224.5174.14.16
1/4KPT04-021427.226.57
61/8KPT06-011212.821.824.42718.511118
1/4KPT06-021428.4299
81/8KPT08-0115.21225.326.63020.526.318.212
1/4KPT08-0229.431.513
101/4KPT10-021718.51728.432.135.52340.82920
3/8KPT10-0333.136.521
123/8KPT12-0320.930.434.338.52457.245.224
1/2KPT12-04222238.341.527

* อ้างอิงขนาดหลังจากขันสกรูเกลียว R
ข้อควรระวัง 1) ⌀D1 หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

สเปคทั่วไปของ Clean One-Touch Fitting For Blowing ซีรี่ส์ KP

ใช้กับสายยาง

วัสดุท่อ/สายยางPFA โพลีโอเรฟิน
ซอฟโพลีโอเรฟิน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12

หมายเหตุ 1: สามารถใช้ FEP, ไนลอน, ซอฟไนลอน และสายอื่นๆ ที่มีสเปค non-clean ได้ แต่ประสิทธิภาพในด้านความสะอาดจะลดลง
หมายเหตุ 2: เนื่องจากโพลียูรีเทน เป็นวัสดุอ่อนนุ่ม สายยาง อาจแตกได้เมื่อมีการใส่ ท่อที่ฐานและสอดเข้าไปอย่างแน่นหนาเพื่อให้ถึงด้านหลัง

สเปค

Cleanliness class (ISO class)Class 3 หมายเหตุ 1:
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, ก๊าซไนโตรเจน, น้ำ, น้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์)หมายเหตุ2:
แรงดันใช้งานสูงสุด (20 °C)1 MPa หมายเหตุ 3:
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa {10 Torr}
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (20 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-20 °C ถึง 80 °C
เกลียวJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง)

หมายเหตุ 1: ดู "การจำแนกประเภทระดับการปล่อยอนุภาค" ด้านล่าง
หมายเหตุ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3: แรงดันใช้งานสูงสุด คือ 20 °C สำหรับอุณหภูมิอื่นๆ โปรดดู "ความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด" ด้านล่าง
หมายเหตุ 4: ไม่สามารถใช้งานสุญญากาศอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้งาน ขณะทดสอบการรั่ว ฯลฯ หรือช่วงซ่อมบำรุงสุญญากาศ

การจำแนกประเภทระดับการปล่อยอนุภาค

Male Branch Tee รุ่น KPT: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กราฟการจำแนกประเภทระดับการปล่อยอนุภาค

ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด

Male Branch Tee รุ่น KPT: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กราฟแสดงอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด

วิธีการระบุรุ่น

Male Branch Tee รุ่น KPT: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วิธีการระบุรุ่น ของ Clean One-Touch Fitting For Blowing ซีรี่ส์ KP

แผนภาพดรออิ้งและส่วนประกอบ

Male Branch Tee รุ่น KPT: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพดรออิ้ง Clean One-Touch Fitting For Blowing ซีรี่ส์ KP

จำนวนPart nameวัสดุ
1ตัวเครื่องPP
2สตัดPP
3หัวจับSUS304
4ไกด์SUS304
5ปุ่มปลดPP (สี: เขียวอ่อน)
6ColletPP
7สต๊อปเปอร์SUS304
8ซีลEPDM (เคลือบฟลูออรีน)
9กันชนEPDM (เคลือบฟลูออรีน)
10โอริงEPDM (เคลือบฟลูออรีน)
11บุชชิ่งSUS304

ข้อควรระวังในการใช้งาน

  • ซีรี่ส์ KP คือ การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์แบบวัน-ทัช สำหรับงานเป่าเพื่อความสะอาดและงานทำความสะอาด
  • วัสดุซีลที่ใช้: เนื่องจากความทนทานของ EPDM จะลดลงเมื่อสัมผัสกับมิเนอรัล ออยล์ จึงไม่เหมาะสำหรับท่อ อุปกรณ์นิวเมติกส์ทั่วไป
รหัสสินค้า
KPT04-01
KPT04-02
KPT06-01
KPT06-02
KPT08-01
KPT08-02
KPT10-02SALE
KPT10-03
KPT12-03SALE
KPT12-04SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ

฿ 243.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 41/8

฿ 243.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 41/4

฿ 243.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 61/8

฿ 243.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 61/4

฿ 257.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 81/8

฿ 257.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 81/4

฿ 288.00

฿ 239.99

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/4

฿ 288.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 103/8

฿ 357.30

฿ 297.74

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 123/8

฿ 365.40

฿ 304.49

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 121/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PP-SUS304 การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด วัสดุส่วนเกลียว SUS304
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง EPDM (เคลือบฟลูออรีน) สกรู ยึดหลายจุด Double Port Tee Union ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน สอง พอร์ตเชื่อมต่อ ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยน
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80 ประเภทของการเชื่อมต่อ R สเปค ตามที่กำหนด N/A