1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ข้อต่อ 3 ทาง (Tee) ตัวผู้ 10-KQ2T (ซีลแลนท์), ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

ข้อต่อ 3 ทาง (Tee) ตัวผู้ 10-KQ2T (ซีลแลนท์), ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 88.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับแยกท่อออกเป็นสอง ปลายด้านตรงข้ามของข้อต่อทั้งสองที่มุม 90 °

ข้อต่อ 3 ทาง (Tee) ตัวผู้: Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของ 10-KQ2T (ซีลแลนท์)

ข้อต่อ 3 ทาง (Tee) ตัวผู้: Drawing แสดงโครงร่างของ 10-KQ2T (ซีลแลนท์)

ข้อต่อ 3 ทาง (Tee) ตัวผู้: Drawing แสดงโครงร่างของ 10-KQ2T (ซีลแลนท์)

 

(หน่วย: มม.)

 

ท่อที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(Hex size)
⌀D1หมายเหตุ1)⌀D2L1L2A*Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก
g
ยูรีเทน
⌀3.21/810-KQ2T23-01NS107.11014.516.617.113.32.92.55.2
1/410-KQ2T23-02NS147.11014.521.12013.32.92.514.7
⌀41/810-KQ2T04-01NS108.21014.816.217.213.34.135.5
1/410-KQ2T04-02NS148.21014.821.721.113.34.1315
⌀61/810-KQ2T06-01NS1010.41015.517.319.413.3114.56.1
1/410-KQ2T06-02NS1410.41015.522.823.313.3114.515.6
3/810-KQ2T06-03NS1710.41015.524.124.213.3114.527.4
⌀81/810-KQ2T08-01NS1013.21016.418.722.214.2144.57.9
1/410-KQ2T08-02NS1413.21217.225.427.314.218.2619.4
3/810-KQ2T08-03NS1713.21217.225.52714.218.2626.5
⌀101/810-KQ2T10-01NS1215.91218.623.528.415.614.9613.9
1/410-KQ2T10-02NS1715.91719.328.631.915.6257.524.3
3/810-KQ2T10-03NS1715.91719.329.532.415.6257.524.8
1/210-KQ2T10-04NS2215.91719.333.535.115.6257.547.3
⌀121/410-KQ2T12-02NS1718.51721.529.934.51745.2927.3
3/810-KQ2T12-03NS1718.51721.530.8351745.2928
1/210-KQ2T12-04NS2218.51721.534.837.71745.2950.4
⌀16(ใหม่) 1/410-KQ2T16-02NS1723.81725.132.639.820.657.2935.5
3/810-KQ2T16-03NS2223.82127.135.442.220.658.91147.7
1/210-KQ2T16-04NS2223.82127.134.139.620.658.91351.4
  • * ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว NPT

หมายเหตุ 1) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รายละเอียดจำเพาะทั่วไปของฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ขนาดเมตริก ซีรีส์ 10-KQ2 (อ้างอิง)

การก่อสร้าง

แผนภาพโครงสร้างของฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ขนาดเมตริก ซีรีส์ 10-KQ2

แผนภาพโครงสร้างของฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ขนาดเมตริก ซีรีส์ 10-KQ2

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุของท่อ หมายเหตุ) PFA โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของท่อ⌀2, ⌀3.2, ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16

หมายเหตุ) สามารถใช้กับ FEP, ไนล่อน และไนล่อนอ่อนได้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการทำความสะอาดจะลดลง

สีของผลิตภัณฑ์

ซีรีส์ตัวเครื่องปุ่มปลด
ซีรีส์ 10-KQ2ชนิดสีขาวสีขาว

สเปค

ของไหลอากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2)-100 kPa ถึง 1 MPa
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ)
JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด)
ซีลบนเกลียวมีหรือไม่มีซีล
ใช้จาระบีจาระบีใช้ฟลูออรีน
Cleanliness class (ISO class)Class 5

หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์

วัสดุชิ้นส่วนหลัก

ตัวเครื่องC3604 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, PBT, PP, SUS 303
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว) ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, SUS 303 (ส่วนเกลียว)
หัวจับSUS 304
ไกด์SUS 304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS 304/NBR
รหัสสินค้า
10-KQ2T03-34NS
10-KQ2T04-01NS
10-KQ2T06-01NS
10-KQ2T06-02NS
10-KQ2T08-01NS
10-KQ2T08-02NS
10-KQ2T08-03NS
10-KQ2T10-01NSSALE
10-KQ2T10-02NS
10-KQ2T10-03NS
10-KQ2T10-04NSSALE
10-KQ2T12-02NS
10-KQ2T13-35NS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ

฿ 96.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 5/32NPT1/8

฿ 88.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 4R1/8

฿ 90.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 6R1/8

฿ 108.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 6R1/4

฿ 163.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 8R1/8

฿ 167.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 8R1/4

฿ 176.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 8R3/8

฿ 143.10

฿ 119.25

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R1/8

฿ 143.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 10R1/4

฿ 149.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 10R3/8

฿ 158.40

฿ 131.99

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R1/2

฿ 171.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 12R1/4

฿ 169.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 1/2NPT1/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด Double Port Tee Union อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2 สี สีขาว สเปค พร้อมกระบวนการซีล
รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ สีปุ่มปลด สีขาว สเปค ตามที่กำหนด N/A