(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว One-touch โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอดท่อ
· กะทัดรัด, น้ำหนักเบา
[การใช้งาน]
· ใช้ในการแยกท่อเป็นสองทิศทางในทิศทางเดียวกันกับตัวเมีย
ดรออิ้งโครงร่าง ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว One-Touch ซีรี่ส์ KQ2
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | เชื่อมต่อเกลียว M | รุ่น | H (hex size) | øD บันทึก) | L | A | M | P | Q | øO | øN | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø3.2 | M5 × 0.8 | KQ2U23-M5□ | 10 | 7.1 | 33.8 | 30.8 | 13.3 | 7.1 | 5.2 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 5.8 |
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2U04-M5□ | 10 | 8.2 | 33.9 | 30.9 | 13.3 | 8.2 | 5.7 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 6.7 |
M6 × 1.0 | KQ2U04-M6□ | 10 | 8.2 | 34.9 | 30.9 | 13.3 | 8.2 | 5.7 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 6.6 | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2U06-M5□ | 12 | 10.4 | 35 | 32 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 10 |
M6 × 1.0 | KQ2U06-M6□ | 12 | 10.4 | 36 | 32 | 13.3 | 10.4 | 6.8 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 9.8 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว UNF | รุ่น | H (hex size) | øD บันทึก) | L | P | A | M | Q | øO | øN | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø1/8 | 10-32UNF | KQ2U01-32□ | 8 | 7.1 | 33.8 | 7.1 | 30.3 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 5 |
ø5/32 | 10-32UNF | KQ2U03-32□ | 10 | 8.2 | 33.9 | 8.2 | 30.4 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 6.6 |
ø1/4 | 10-32UNF | KQ2U07-32□ | 12 | 11.1 | 35.2 | 11.1 | 31.7 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 11.2 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ดรออิ้งโครงร่าง ข้อต่อฟิตติ้ง Uni แบบสัมผัสเดียว One-Touch ซีรี่ส์ KQ2
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | เชื่อมต่อเกลียว Uni | รุ่น | H (hex size) | øD บันทึก) | L | P | A* | M | Q | øO | øN | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2U04-U01□ | 11 | 8.2 | 35.4 | 8.2 | 30.6 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 8.6 |
1/4 | KQ2U04-U02□ | 14 | 8.2 | 37.4 | 8.2 | 31 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 14.6 | |
ø6 | 1/8 | KQ2U06-U01□ | 12 | 10.4 | 36.8 | 10.4 | 32 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 10 |
1/4 | KQ2U06-U02□ | 14 | 10.4 | 38.5 | 10.4 | 32.1 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 15 | |
3/8 | KQ2U06-U03□ | 17 | 10.4 | 39.3 | 10.4 | 32.9 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 5.4 | 23.3 | |
ø8 | 1/8 | KQ2U08-U01□ | 14 | 13.2 | 41.6 | 13.2 | 36.8 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 17.6 |
1/4 | KQ2U08-U02□ | 14 | 13.2 | 42.6 | 13.2 | 36.2 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 18.3 | |
3/8 | KQ2U08-U03□ | 17 | 13.2 | 42.4 | 13.2 | 36 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 25.5 | |
ø10 | 1/4 | KQ2U10-U02□ | 17 | 15.9 | 47.6 | 15.9 | 41.2 | 15.6 | 10.1 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 9 | 25.3 |
3/8 | KQ2U10-U03□ | 19 | 15.9 | 47.5 | 15.9 | 41.1 | 15.6 | 10.1 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 9.4 | 31.6 | |
1/2 | KQ2U10-U04□ | 22 | 15.9 | 49.4 | 15.9 | 40.8 | 15.6 | 10.1 | 8 | 4.2 | 40 | 28.4 | 9.4 | 47.6 | |
ø12 | 1/4 | KQ2U12-U02□ | 22 | 18.5 | 52.1 | 18.5 | 45.7 | 17 | 11.4 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 9 | 42.6 |
3/8 | KQ2U12-U03□ | 22 | 18.5 | 52 | 18.5 | 45.6 | 17 | 11.4 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 11 | 41.2 | |
1/2 | KQ2U12-U04□ | 22 | 18.5 | 53.4 | 18.5 | 44.8 | 17 | 11.4 | 8 | 4.2 | 57.4 | 45.4 | 11.6 | 48.8 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง Uni เกลียว
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว Uni | รุ่น | H (hex size) | øD บันทึก) | L | P | A* | M | Q | øO | øN | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2 | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2U01-U01□ | 11.11 | 7.1 | 35.1 | 7.1 | 30.3 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 8.2 |
1/4 | KQ2U01-U02□ | 14.29 | 7.1 | 37.4 | 7.1 | 31 | 13.3 | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 14.6 | |
ø5/32 | 1/8 | KQ2U03-U01□ | 11.11 | 8.2 | 35.4 | 8.2 | 30.6 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 8.7 |
1/4 | KQ2U03-U02□ | 14.29 | 8.2 | 37.4 | 8.2 | 31 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 14.8 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2U05-U01□ | 11.11 | 9.1 | 35.8 | 9.1 | 31 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 6.8 | 5.6 | 4.1 | 9 |
1/4 | KQ2U05-U02□ | 14.29 | 9.1 | 38.1 | 9.1 | 31.7 | 13.3 | 6.2 | 6 | 3.2 | 6.8 | 5.6 | 4.1 | 15.3 | |
ø1/4 | 1/8 | KQ2U07-U01□ | 12.7 | 11.1 | 37.7 | 11.1 | 32.9 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 11.6 | 10 | 5.6 | 12 |
1/4 | KQ2U07-U02□ | 14.29 | 11.1 | 38.8 | 11.1 | 32.4 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 11.6 | 10 | 5.6 | 16.3 | |
3/8 | KQ2U07-U03□ | 17.46 | 11.1 | 39.7 | 11.1 | 33.3 | 13.3 | 7.6 | 8 | 4 | 11.6 | 10 | 5.6 | 25.1 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2U09-U01□ | 14.29 | 13.2 | 41.6 | 13.2 | 36.8 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 6 | 17.9 |
1/4 | KQ2U09-U02□ | 14.29 | 13.2 | 42.6 | 13.2 | 36.2 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 18.6 | |
3/8 | KQ2U09-U03□ | 17.46 | 13.2 | 42.4 | 13.2 | 36 | 14.2 | 8.7 | 8 | 4.2 | 25.6 | 17.7 | 7.3 | 26.1 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2U11-U02□ | 17.46 | 15.4 | 47.2 | 15.4 | 40.8 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 24.8 |
3/8 | KQ2U11-U03□ | 19 | 15.4 | 47.1 | 15.4 | 40.7 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 28.8 | 23.8 | 8.9 | 31.5 | |
1/2 | KQ2U11-U04□ | 22.23 | 15.4 | 49.3 | 15.4 | 40.7 | 15.6 | 9.9 | 8 | 4.2 | 81 | 23.8 | 8.9 | 48.9 | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2U13-U02□ | 22.23 | 19.3 | 52.5 | 19.3 | 46.1 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 113 | 50.6 | 9 | 44.3 |
3/8 | KQ2U13-U03□ | 22.23 | 19.3 | 52.4 | 19.3 | 46 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 113 | 50.6 | 11 | 43 | |
1/2 | KQ2U13-U04□ | 22.23 | 19.3 | 54 | 19.3 | 45.4 | 17 | 11.8 | 8 | 4.2 | 113 | 50.6 | 12.1 | 50 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง Uni เกลียว
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
KQ2U07-U03A |
KQ2U07-U03N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 135.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/4 | Uni | 3/8 | สีขาว | สีส้ม | N/A | ||
฿ 142.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/4 | Uni | 3/8 | สีขาว | สีส้ม | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | แยก |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 | รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง