1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อต่องอข้อต่อแยกยูนิเวอร์ซัลตัวผู้ KQ2Z (ยาแนว) ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series (รหัสสินค้า)

ข้อต่องอข้อต่อแยกยูนิเวอร์ซัลตัวผู้ KQ2Z (ยาแนว) ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 72.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อ ข้อต่องอ สำหรับ ข้อต่อยูเนี่ยน ท่อ แยก ที่สามารถขัน หัวหกเหลี่ยม ของ ตัวเครื่อง ด้วย ประแจแหวน

[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้บังคับ , หน้า 115, อิมพีเรียล, หน้า 146
* ผลิตตามสั่ง / คลีน หน้า 131, 156

สเปค สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ : KQ2Z (ซีล)

สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ : KQ2Z (ซีล) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ : KQ2Z (ซีล)

สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ : KQ2Z (ซีล) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างบอกขนาด สาขา ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ : KQ2Z (ซีล)

ข้อต่อเกลียว : NPT

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้วข้อต่อเกลียว NPTรุ่นH (hex size)øD1บันทึก) øD2L1L2L3A*MPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัม
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/8KQ2Z01-34□S87.113.418.513.725.622.413.37.12.21.92.514.1
ø5/321/8KQ2Z03-34□S88.213.418.513.725.622.413.38.22.92.9314.4
ø3/161/8KQ2Z05-34□S89.113.418.413.725.622.413.39.14.53.73.514.7
ø1/41/8KQ2Z07-34□S811.113.418.413.725.622.413.311.17.56.64.515.2
1/4KQ2Z07-35□S11.1111.117.620.4183126.613.311.17.76.64.629.5
ø5/161/8KQ2Z09-34□S11.1113.217.621.215.127.624.414.213.220.514.2624.1
1/4KQ2Z09-35□S11.1113.217.621.218.53126.614.213.220.514.2631
3/8KQ2Z09-36□S12.713.220.622.319.535.330.614.213.220.514.2646
ø3/81/4KQ2Z11-35□S12.715.420.625.919.134.930.515.615.423.419.3740.7
3/8KQ2Z11-36□S12.715.420.625.919.535.330.615.615.423.419.3748.4
ø1/23/8KQ2Z13-36□S17.4619.32730.120.235.130.41719.338.834.3969.5
1/2KQ2Z13-37□S17.4619.32730.123.438.331.91719.338.834.3988.1

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว NPT
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

เกลียวเชื่อมต่อ : R

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.ข้อต่อเกลียว Rรุ่นH (hex size)øD1บันทึก) øD2L1L2L3A*MPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัม
ไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2Z04-01□S88.213.418.513.725.622.513.38.24.74.7314
ø61/8KQ2Z06-01□S810.413.418.413.725.622.513.310.410.88.64.514.6
1/4KQ2Z06-02□S1410.420.621.519.134.930.213.310.410.88.64.537
3/8KQ2Z06-03□S1410.420.621.519.535.330.213.310.410.88.64.544.6
ø81/8KQ2Z08-01□S1213.217.621.215.127.624.514.213.220.514.2624.3
1/4KQ2Z08-02□S1213.217.621.218.53126.314.213.220.514.2630.8
3/8KQ2Z08-03□S1413.220.622.319.535.330.214.213.220.514.2646.3
ø101/4KQ2Z10-02□S1415.921.623.619.934.930.215.615.931.822.67.541.7
3/8KQ2Z10-03□S1415.921.623.620.335.330.215.615.931.822.67.549.3
ø123/8KQ2Z12-03□S1718.524.126.921.237.632.51718.544.635.3963.4
1/2KQ2Z12-04□S1718.524.126.924.440.834.41718.544.635.3982

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2Z07-35AS
KQ2Z07-35NS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี สเปค สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 113.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 601/4NPT1/4สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีส้มN/A

฿ 122.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 601/4NPT1/4สีขาวพร้อมกระบวนการซีลสีส้มN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด แยก
branch A แยก จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2 รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ