1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม KQ2 ซีรีส์ KQ2S ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง สวมเร็วแบบสัมผัสเดียว (ซีล ปะเก็น ชั่น) (รหัสสินค้า)

คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม KQ2 ซีรีส์ KQ2S ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง สวมเร็วแบบสัมผัสเดียว (ซีล ปะเก็น ชั่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อเกลียวนอกแบบสัมผัสเดียว พร้อมหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (KQ2S) และซีลปะเก็นจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/ถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ขั้วต่อเกลียวนอกที่มีหัวหกเหลี่ยม ที่ขันให้แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด
[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [G] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 60) / วงกลม (pp. 168)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.), เกลียวเชื่อมต่อ [R] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 68) วงกลม (pp. 176)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [NPT] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 76) (pp. 188)

ตัวอย่างรายละเอียด ขั้วต่อหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม เกลียวนอก KQ2S (ซีลปะเก็น)

ตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์ ขั้วต่อหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม เกลียวนอก KQ2S03/04

ตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์ ขั้วต่อหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม เกลียวนอก KQ2S03/04

ตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์ ขั้วต่อหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม เกลียวนอก KQ2S04/06/08/10/12/16

ตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์ ขั้วต่อหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม เกลียวนอก KQ2S04/06/08/10/12/16

ตัวอย่างสเปค ของหัวต่อซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม เกลียวนอก KQ2S (ซีลปะเก็น)

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหต ุ1:
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2:-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C
(ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งISO 16030 (เกลียวท่อแบบขนาน)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนเกลียวแหวนซีล
  • หมายเหตุ 1: ความดันไฟกระชาก ต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
  • * หมายเหตุ 2: ห้ามใช้ข้อต่อกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

วัสดุส่วนประกอบหลัก

ตัวเครื่องC3604, PBT
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริง, แหวนซีลNBR

ตัวอย่างขนาด หัวต่อซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม เกลียวนอก KQ2S (ซีลปะเก็น)

ซีรีส์ KQ2S03/04

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ตัวอย่าง ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ KQ2S03

ตัวอย่าง ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ KQ2S03

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ตัวอย่าง ดรออิ้งบอกขนาดปุ่มปลดล็อค ซีรี่ส์ KQ2S03

ตัวอย่าง ดรออิ้งบอกขนาดปุ่มปลดล็อค ซีรี่ส์ KQ2S03

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
นิ้ว
เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(width across flats)
øDปลด
ขนาดปุ่ม
L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø5/321/16KQ2S03-33□P12.78127.7101916.313.613.34.13.62.87.5
1/8KQ2S03-34□P12.78147.71017.316.311.913.34.13.62.89.2
ø3/161/8KQ2S05-34□P13.57148.41119.818.814.413.37.86.53.611.7
  • * □: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

ซีรี่ส์ KQ2S04/06/08/10/12/16

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ตัวอย่าง ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ KQ2S04/06/08/10/12/16

ตัวอย่าง ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ KQ2S04/06/08/10/12/16

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
G
รุ่นH
(width across flats)
⌀Dหมายเหตุ:L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2S04-G01□31320.619.615.113.34.13.63.111.6
ø61/8KQ2S06-G01□41319.818.814.313.3109.94.19.7
1/4KQ2S06-G02□41819.818.813.313.310.7104.118
ø81/8KQ2S08-G01□51321.719.716.214.217.216.25.19.5
1/4KQ2S08-G02□61820.519.51414.223.316.26.117.2
3/8KQ2S08-G03□62220.719.713.214.223.316.26.127.1
ø101/8KQ2S10-G01□515.62321.117.515.617.216.25.110.9
1/4KQ2S10-G02□81824.120.117.615.63926.68.119.2
3/8KQ2S10-G03□82221.420.113.915.63926.68.125
1/2KQ2S10-G04□82621.120.112.115.63926.68.134.1
ø121/4KQ2S12-G02□818.225.621.519.1174644.58.118.3
3/8KQ2S12-G03□102223.821.816.3176044.510.125.7
1/2KQ2S12-G04□102622.821.813.8176044.510.135.6
ø163/8KQ2S16-G03□1023.630.825.423.320.6816710.129.2
1/2KQ2S16-G04□122630.326.121.320.61136712.145.8
  • * หมายเหตุ: ⌀D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
  • * □: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
รหัสสินค้า
KQ2S08-G02ASALE
KQ2S08-G02N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด

฿ 79.20

฿ 66.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง8G1/4วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อน

฿ 224.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)8G1/4วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ด้วยซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม และแบบตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1 สี สีขาว