(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อเกลียวนอกแบบสัมผัสเดียว พร้อมหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (KQ2S) และซีลปะเก็นจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/ถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ขั้วต่อเกลียวนอกที่มีหัวหกเหลี่ยม ที่ขันให้แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด
[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [G] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 60) / วงกลม (pp. 168)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.), เกลียวเชื่อมต่อ [R] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 68) วงกลม (pp. 176)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [NPT] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 76) (pp. 188)
ตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์ ขั้วต่อหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม เกลียวนอก KQ2S03/04
ตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์ ขั้วต่อหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม เกลียวนอก KQ2S04/06/08/10/12/16
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหต ุ1: | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2: | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | ISO 16030 (เกลียวท่อแบบขนาน) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | แหวนซีล |
ตัวเครื่อง | C3604, PBT |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว ) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง, แหวนซีล | NBR |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ตัวอย่าง ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ KQ2S03
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ตัวอย่าง ดรออิ้งบอกขนาดปุ่มปลดล็อค ซีรี่ส์ KQ2S03
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (width across flats) | øD | ปลด ขนาดปุ่ม | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||
ø5/32 | 1/16 | KQ2S03-33□P1 | 2.78 | 12 | 7.7 | 10 | 19 | 16.3 | 13.6 | 13.3 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 7.5 |
1/8 | KQ2S03-34□P1 | 2.78 | 14 | 7.7 | 10 | 17.3 | 16.3 | 11.9 | 13.3 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 9.2 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2S05-34□P1 | 3.57 | 14 | 8.4 | 11 | 19.8 | 18.8 | 14.4 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.6 | 11.7 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ตัวอย่าง ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ KQ2S04/06/08/10/12/16
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว G | รุ่น | H (width across flats) | ⌀Dหมายเหตุ: | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2S04-G01□ | 3 | 13 | 20.6 | 19.6 | 15.1 | 13.3 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 11.6 |
ø6 | 1/8 | KQ2S06-G01□ | 4 | 13 | 19.8 | 18.8 | 14.3 | 13.3 | 10 | 9.9 | 4.1 | 9.7 |
1/4 | KQ2S06-G02□ | 4 | 18 | 19.8 | 18.8 | 13.3 | 13.3 | 10.7 | 10 | 4.1 | 18 | |
ø8 | 1/8 | KQ2S08-G01□ | 5 | 13 | 21.7 | 19.7 | 16.2 | 14.2 | 17.2 | 16.2 | 5.1 | 9.5 |
1/4 | KQ2S08-G02□ | 6 | 18 | 20.5 | 19.5 | 14 | 14.2 | 23.3 | 16.2 | 6.1 | 17.2 | |
3/8 | KQ2S08-G03□ | 6 | 22 | 20.7 | 19.7 | 13.2 | 14.2 | 23.3 | 16.2 | 6.1 | 27.1 | |
ø10 | 1/8 | KQ2S10-G01□ | 5 | 15.6 | 23 | 21.1 | 17.5 | 15.6 | 17.2 | 16.2 | 5.1 | 10.9 |
1/4 | KQ2S10-G02□ | 8 | 18 | 24.1 | 20.1 | 17.6 | 15.6 | 39 | 26.6 | 8.1 | 19.2 | |
3/8 | KQ2S10-G03□ | 8 | 22 | 21.4 | 20.1 | 13.9 | 15.6 | 39 | 26.6 | 8.1 | 25 | |
1/2 | KQ2S10-G04□ | 8 | 26 | 21.1 | 20.1 | 12.1 | 15.6 | 39 | 26.6 | 8.1 | 34.1 | |
ø12 | 1/4 | KQ2S12-G02□ | 8 | 18.2 | 25.6 | 21.5 | 19.1 | 17 | 46 | 44.5 | 8.1 | 18.3 |
3/8 | KQ2S12-G03□ | 10 | 22 | 23.8 | 21.8 | 16.3 | 17 | 60 | 44.5 | 10.1 | 25.7 | |
1/2 | KQ2S12-G04□ | 10 | 26 | 22.8 | 21.8 | 13.8 | 17 | 60 | 44.5 | 10.1 | 35.6 | |
ø16 | 3/8 | KQ2S16-G03□ | 10 | 23.6 | 30.8 | 25.4 | 23.3 | 20.6 | 81 | 67 | 10.1 | 29.2 |
1/2 | KQ2S16-G04□ | 12 | 26 | 30.3 | 26.1 | 21.3 | 20.6 | 113 | 67 | 12.1 | 45.8 |
รหัสสินค้า |
---|
KQ2S08-G01A |
KQ2S08-G01N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 8 | G | 1/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ||
฿ 80.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | G | 1/8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ด้วยซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม และแบบตรง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 | สี | สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง