(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/การถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การใช้งาน]
· คอนเนคเตอร์เกลียวนอก มีหัวหกเหลี่ยมที่สามารถขันให้แน่นด้วยประแจแหวน เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [M] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 14) วงกลม (pp. 112)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [UNF] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 38) วงกลม (pp. 143)
ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Hexagon Socket Head Universal Male Elbow รุ่น KQ2VS (ซีลปะเก็น)
ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Hexagon Socket Head Universal Male Elbow รุ่น KQ2VS (ซีลปะเก็น)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว M | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2VS04-M5□1 | 4 | 8.2 | 7.7 | 10 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.3 |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2VS06-M5□1 | 4 | 10.4 | 9.7 | 12 | 9.8 | 18.3 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 5.6 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว M | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2VS04-M5□ | 4 | 8.2 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.3 |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2VS06-M5□ | 4 | 10.4 | 9.8 | 18.3 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 5.6 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว UNF | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2VS01-32□1 | 4 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 14.7 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 5.3 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2VS03-32□1 | 4 | 8.2 | 7.7 | 10 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 14.7 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 5.4 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว UNF | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2VS01-32□ | 4 | 7.1 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 5.3 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2VS03-32□ | 4 | 8.2 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 5.4 |
ø1/4 | 10-32 UNF | KQ2VS07-32□ | 6.35 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 11.1 | 23.2 | 20.2 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 11.3 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
KQ2VS01-32A1 |
KQ2VS01-32N1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 186.82 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/8 | UNF | 10-32 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A | ||
฿ 238.06 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/8 | UNF | 10-32 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่องอ สากล หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง