(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/ถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบต่อท่อที่เป็นมุมฉาก
[ดูแค็ตตาล็อกที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 11) / วงกลม (pp. 109)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 35) วงกลม (pp. 141)
ดรออิ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน Elbow KQ2L
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | รุ่น | øD | ปลด ขนาดปุ่ม | L | Q | M | øO | øN | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||
ø3.2 | KQ2L23-00A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 14.9 | 5.4 | 13.3 | 6 | 3.2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.6 |
ø4 | KQ2L04-00A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 15.3 | 5.7 | 13.3 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3 | 1.9 |
ø6 | KQ2L06-00A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 16.3 | 6.8 | 13.3 | 6 | 3.2 | 11.4 | 9 | 4.5 | 2.7 |
ดรออิ้งโครงสร้าง ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ซีรี่ส์ KQ2 (ขนาดเมตริก)
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø3.2, ø4, ø6 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหต ุ1: | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2: | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | รวมกระบวนการซีล |
หมายเหตุ 1: ความดันไฟกระชาก ต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2: ห้ามใช้อุปกรณ์ร่วมกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304, NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | 4 | 4 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 110.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | 6 | 6 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 198.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | 6 | 6 | สีขาว | วงรี | สีขาว | N/A | ||
฿ 210.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | 1/4 | 1/4 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 126.90 ฿ 105.75 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | 8 | 8 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 153.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | 10 | 10 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 168.30 ฿ 140.24 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | 12 | 12 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 186.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | 16 | 16 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 2,841.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | 3.2 | 3.2 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 54.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 1/8 | 1/8 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 54.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 1/8 | 1/8 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A | ||
฿ 85.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 1/8 | 1/8 | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 56.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 5/32 | 5/32 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 56.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 5/32 | 5/32 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A | ||
฿ 56.70 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 5/32 | 5/32 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 81.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 5/32 | 5/32 | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 47.70 ฿ 29.49 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 4 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 56.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 4 | สีขาว | วงรี | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 56.70 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 4 | สีขาว | วงรี | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 56.70 ฿ 47.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | 4 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 60.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3/16 | 3/16 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 60.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3/16 | 3/16 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A | ||
฿ 162.18 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3/16 | 3/16 | สีดำ | วงรี | สีส้ม | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 165.16 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 45 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3/16 | 3/16 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 165.16 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 45 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3/16 | 3/16 | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 56.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 6 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 56.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 6 | สีขาว | วงรี | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 86.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 6 | 6 | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 56.70 ฿ 35.09 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 1/4 | 1/4 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 157.92 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 1/4 | 1/4 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 90.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 1/4 | 1/4 | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 56.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 8 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 187.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 8 | 8 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 67.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 5/16 | 5/16 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 67.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 5/16 | 5/16 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 97.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 5/16 | 5/16 | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 69.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 10 | 10 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 82.80 ฿ 51.39 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 10 | 10 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 82.80 ฿ 51.39 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 10 | 10 | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 82.80 ฿ 51.39 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3/8 | 3/8 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 82.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3/8 | 3/8 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 119.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3/8 | 3/8 | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 77.40 ฿ 48.41 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 12 | 12 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 91.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 12 | 12 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 96.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 1/2 | 1/2 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 96.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 1/2 | 1/2 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 140.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 1/2 | 1/2 | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 134.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 16 | 16 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 160.20 ฿ 99.66 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มาตรฐาน/ มินิ | 16 | 16 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อยผลัก เปลี่ยนสี | ||
฿ 240.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 16 | 16 | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 45.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3.2 | 3.2 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 54.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3.2 | 3.2 | สีขาว | วงรี | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 54.00 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3.2 | 3.2 | สีดำ | วงรี | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 54.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน/ มินิ | 3.2 | 3.2 | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT+PP | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่องอ |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อสายยาง | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง