(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวมและถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· สามารถใช้ใน สุญญากาศ ได้ตั้งแต่ -100 kPa ขึ้นไป
· รูปร่าง ตัวเครื่อง: รวม 51 รุ่น
· วัสดุส่วนเกลียว/ กระบวนการเตรียมผิว (มี / ไม่มี): 2 ประเภท
· การเลือก กระบวนการเตรียมผิว: ทองเหลือง (ไม่ การชุบผิว), ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการเดินท่อใน มุม จาก เกลียวใน
ดรออิ้งโครงร่าง ข้อต่องอ เกลียวนอก KQ2L (ซีลปะเก็น)
(หน่วย: มม.)
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | เชื่อมต่อเกลียว M | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1 | ปลด ขนาดปุ่ม | ⌀D2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | มีสัน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
⌀3.2 | M3 × 0.5 | KQ2L23-M3G1 | 7 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 7 | 15.3 | 13.8 | 14.8 | 13.3 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | ● |
M5 × 0.8 | KQ2L23-M5□1 | 7 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 7 | 15.3 | 14.3 | 14.9 | 13.3 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | ● | |
⌀4 | M3 × 0.5 | KQ2L04-M3G1 | 7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 14.3 | 15.8 | 13.3 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | ● |
M5 × 0.8 | KQ2L04-M5□1 | 7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 14.8 | 15.9 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | ● | |
M6 × 1.0 | KQ2L04-M6□1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.2 | ● | |
⌀6 | M5 × 0.8 | KQ2L06-M5□1 | 7 | 10.4 | 9.7 | 12 | 7 | 14.5 | 16.5 | 18.7 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.2 | ● |
M6 × 1.0 | KQ2L06-M6□1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 7 | 14.5 | 17.5 | 18.7 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.3 | ● |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
ดรออิ้งโครงสร้าง ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ซีรี่ส์ KQ2 (ขนาดเมตริก)
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ⌀3.2, ⌀4, ⌀6 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหต ุ1: | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2: | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | รวมกระบวนการซีล |
หมายเหตุ 1: ความดันไฟกระชาก ต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2: ห้ามใช้อุปกรณ์ร่วมกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304, NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KQ2L08-U02A |
KQ2L08-U02N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63.90 ฿ 39.69 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 8 | Uni | 1/4 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 66.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | Uni | 1/4 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง