(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คัปปลิ้งท่อขนาดเล็ก จากบริษัท SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การเชื่อมต่อกับชิ้นงานและการเชื่อมต่อที่เหมาะสม
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างของ หัวฉีด 10-MS-5N
วัสดุ สายยาง บังคับ | โพลียูรีเทน | |
---|---|---|
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง (มม.) | ø3.18/ø2, ø4/ø2.5, ø6/ø4 | |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ บันทึก น้ำ : | |
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 0.8 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | -5 ถึง 60 ° C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ | M5 | |
วัสดุ | ตัวเครื่อง | SUS316 |
ปะเก็น | พีวีซี, ไนล่อน 66 / GF30% | |
ใช้ จาระบี | จาระบี (10-MS-5UN เท่านั้น) | |
Class ความสะอาด (ISO class) | Class 3 |
บันทึก: ไม่สามารถใช้น้ำในการติดตั้งอุปกรณ์ลวดหนามท่อยางยืดหรือลวดหนาม
รหัสสินค้า |
---|
10-MS-5N |
10-MS-5N-X83 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ปะเก็น | สเปค สั่งทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.40 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | PVC | N/A | ||
฿ 95.40 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | SUS304+NBR | การเปลี่ยนวัสดุปะเก็น |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ข้อต่อ | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
สกรูการเชื่อมต่อ | M | ขนาดเกลียว | 5 | พิทช์ สกรู(มิลลิเมตร) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง