(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนได้
[การใช้งาน]
· สำหรับการเชื่อมต่อจากท่อ R1/8 ไปยังฟิตติ้ง M5
(หน่วย: มม.)
Drawing แสดงโครงร่างของบุชชิ่ง 10-MS-5B
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | โพลียูรีเทน | |
---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | ⌀3.18/⌀2, ⌀4/⌀2.5, ⌀6/⌀4 | |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหตุ: | |
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C) | 0.8 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
ขนาดการเชื่อมต่อ | M5 | |
วัสดุ | ตัวเครื่อง | SUS316 |
ปะเก็น | PVC, ไนล่อน 66 / GF30% | |
ใช้จาระบี | จาระบี Fluorinated (10-MS-5UN เท่านั้น) | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 |
หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือสามทางตัวทีหางไหลได้
รหัสสินค้า |
---|
10-MS-5B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 119.70 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | บุชชิ่ง | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
สกรูการเชื่อมต่อ | R |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-MS-5B ในชุด บุชชิ่ง 10-MS-5B มินิฟิตติ้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง