1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้องอยูนิเวอร์แซล 10-MS-5UL มินิฟิตติ้ง (รหัสสินค้า)

AIR PIPING MINIATUREJOINT

ข้องอยูนิเวอร์แซล 10-MS-5UL มินิฟิตติ้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 268.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนได้
[การใช้งาน]
· หมุน 360 องศารอบสตัดเป็นแกน โดยทำให้ยึดในมุมใดก็ได้

Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของข้องอยูนิเวอร์แซล 10-MS-5UL

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing แสดงโครงร่างของข้องอยูนิเวอร์แซล 10-MS-5UL

Drawing แสดงโครงร่างของข้องอยูนิเวอร์แซล 10-MS-5UL

  • รุ่น: 10-MS-5UL
  • ลักษณะ: ข้องอยูนิเวอร์แซล
  • การใช้งาน: หมุน 360 องศารอบสตัดเป็นแกน โดยทำให้ยึดในมุมใดก็ได้
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: M5 เกลียวนอก × M5 เกลียวใน
  • พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ: 2.4 มม.2
  • น้ำหนัก: 4.5 ก.

มินิฟิตติ้งสแตนเลส ซีรีส์ 10-MS รายละเอียดจำเพาะทั่วไป (อ้างอิง)

สเปค

วัสดุท่อที่ใช้งานได้โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้ (มม.)⌀3.18/⌀2, ⌀4/⌀2.5, ⌀6/⌀4
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหตุ:
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C)0.8 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ขนาดการเชื่อมต่อM5
วัสดุตัวเครื่องSUS316
ปะเก็นPVC, ไนล่อน 66 / GF30%
ใช้จาระบีจาระบี Fluorinated (10-MS-5UN เท่านั้น)
Cleanliness class (ISO class)Class 3

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือสามทางตัวทีหางไหลได้

รหัสสินค้า
10-MS-5UL-X83
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 268.20

AIR PIPING MINIATUREJOINT 10 ชิ้น 55 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ข้อต่องอ สากล วัสดุ SUS316
สกรูการเชื่อมต่อ M ขนาดเกลียว 5 วัสดุ ปะเก็น SUS304+NBR
สเปค สั่งทำ การเปลี่ยนวัสดุปะเก็น พิทช์ สกรู(มิลลิเมตร) 0.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-MS-5UL-X83 ในชุด ข้องอยูนิเวอร์แซล 10-MS-5UL มินิฟิตติ้ง