1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นิปเปิล 10-M-5N มินิฟิตติ้ง

AIR PIPING MINIATUREJOINT

นิปเปิล 10-M-5N มินิฟิตติ้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 57.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
[การใช้งาน]
· เชื่อมต่อได้ทั้งแบบต่อฟิตติ้งกับชิ้นงาน และฟิตติ้งกับฟิตติ้ง

Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของนิปเปิล 10-M-5N

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing แสดงโครงร่างของนิปเปิล 10-M-5N

Drawing แสดงโครงร่างของนิปเปิล 10-M-5N

  • รุ่น: 10-M-5N
  • ลักษณะ: นิปเปิล
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: M5 เกลียวนอก × M5 เกลียวนอก
  • พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ: 4.0 มม.2
  • น้ำหนัก: 1.5 ก.

มินิฟิตติ้งซีรีส์ 10-M รายละเอียดจำเพาะทั่วไป (อ้างอิง)

สเปค

วัสดุท่อ/สายยางโพลียูรีเทน
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหตุ:
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้ (มม.)สำหรับ M3⌀3.18/⌀2, ⌀4/⌀2.5
สำหรับ M5-R
1/8
⌀3.18/⌀2
⌀4/⌀2.5, ⌀6/⌀4
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C)0.8 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ขนาดการเชื่อมต่อM3, M5, R1/8
ใช้จาระบีจาระบี Fluorinated (10-M-5UN เท่านั้น)
Cleanliness class (ISO class)Class 3

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือข้องอหางไหล (H) ได้

วัสดุส่วนประกอบหลัก

วัสดุตัวเครื่องC3604BD ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (SUS303 สำหรับนิปเปิล 10-M-3N และ 10-M-5N)
ปะเก็นไนล่อน 66 / GF30%, SUS304 + NBR
รหัสสินค้า
10-M-5N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 57.60

AIR PIPING MINIATUREJOINT 10 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ข้อต่อ วัสดุ ทองเหลือง
สกรูการเชื่อมต่อ M

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-M-5N ในชุด นิปเปิล 10-M-5N มินิฟิตติ้ง