(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· คำอธิบาย: ข้องอ
· หมายเหตุเพิ่มเติม: M5 เกลียวใน × M5 เกลียวใน
· น้ำหนัก: 4.2 ก.
[การใช้งาน]
· ข้องอ 90° ด้านเดียว
(หน่วย: มม.)
Drawing แสดงโครงร่างของข้องอ 10-M-5L
วัสดุท่อ/สายยาง | โพลียูรีเทน | |
---|---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหตุ: | |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | สำหรับ M3 | ⌀3.18/⌀2, ⌀4/⌀2.5 |
สำหรับ M5-R1/8 | ⌀3.18/⌀2 ⌀4/⌀2.5, ⌀6/⌀4 | |
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C) | 0.8 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
ขนาดการเชื่อมต่อ | M3, M5, R1/8 | |
ใช้จาระบี | จาระบี Fluorinated (10-M-5UN เท่านั้น) | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 |
หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือข้องอหางไหล (H) ได้
วัสดุ | ตัวเครื่อง | C3604BD ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (SUS303 สำหรับนิปเปิล 10-M-3N และ 10-M-5N) |
---|---|---|
ปะเก็น | ไนล่อน 66 / GF30%, SUS304 + NBR |
รหัสสินค้า |
---|
10-M-5L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,316.70 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ข้อต่องอ | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
สกรูการเชื่อมต่อ | M |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-M-5L ในชุด ข้องอ 10-M-5L มินิฟิตติ้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง