(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· พื้นที่เดินท่อขนาดกะทัดรัด
· หมุน 360 องศารอบสตัดเป็นแกน โดยทำให้ยึดในมุมใดก็ได้
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนได้
Drawing แสดงโครงร่างของสามทางตัวทียูนิเวอร์แซล MS-5UT
Drawing แสดงโครงสร้างของมินิฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ MS
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | ไนล่อน | ไนล่อนอ่อน หมายเหตุ 1: | โพลียูรีเทน | Super PFA หมายเหตุ 2: | FEP หมายเหตุ 3: | PTFE แบบดัดแปลง หมายเหตุ 4: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อที่ใช้ได้ | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀3.18/⌀2.18 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀3.18/⌀2 ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀6/⌀4 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหตุ 5: | ||||||
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C) | 1.5 MPa | 1 MPa | 0.8 MPa | 1 MPa | 1.5 MPa | 1.4 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||||
ขนาดการเชื่อมต่อ | M5, R1/8 | M5 | |||||
เกลียว | JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง) | JIS B0205, Class 2 (เกลียวเมตริกหยาบ) |
หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
สำหรับหมายเหตุ 2 หมายเหตุ 3 และหมายเหตุ 4 ให้ใช้เฉพาะชนิดนิปเปิ้ลสาย
หมายเหตุ 5: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือสามทางตัวทีหางไหลได้
วัสดุ | ตัวเครื่อง | SUS316 |
---|---|---|
ปะเก็น | PVC, ไนล่อน 66 / GF30% |
รหัสสินค้า |
---|
MS-5UT |
MS-5UT-X83 |
MS-5UT-X112 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ปะเก็น | สเปค สั่งทำ | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 268.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | PVC | N/A | - | ||
฿ 268.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | - | - | 0.8 | ||
฿ 291.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | SUS316 + FKM พิเศษ | - | 0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู กรู การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู แยก | สกรู <=> สกรู รูปทรง หลายจุด | ข้อต่อสามทางที สากล | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
สกรูการเชื่อมต่อ | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง