(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· พื้นที่เดินท่อขนาดกะทัดรัด
· ต่อสาขาจากท่อ R1/8 ไปยัง 9 ตำแหน่งของท่อ M5
· สามารถติดตั้งพาแนลได้
· กะทัดรัด และติด/ถอดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
Drawing แสดงโครงร่างของแมนิโฟล์ด M-5M
โครงสร้างของมินิฟิตติ้ง ซีรีส์ M
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | ไนล่อน | ไนล่อนอ่อน หมายเหตุ 1: | โพลียูรีเทน | Super PFA หมายเหตุ 2: | FEP หมายเหตุ 3: | PTFE แบบดัดแปลง หมายเหตุ 4: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อที่ใช้ได้ | สำหรับ M3 | — | ⌀3.18/⌀2.18 | ⌀4/⌀2.5 | ⌀3.18/⌀2 ⌀4/⌀2.5 | — | — | — |
สำหรับ M5 และ R1/8 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀3.18/⌀2 ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀6/⌀4 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 | ||
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหตุ 5: | |||||||
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C) | 1.5 MPa | 1 MPa | 0.8 MPa | 1 MPa | 1.5 MPa | 1.4 MPa | ||
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||||
ขนาดการเชื่อมต่อ | M3, M5, R1/8 | M5, R1/8 | ||||||
เกลียว | JIS B0205, Class 2 (เกลียวเมตริกหยาบ) JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง) |
หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
สำหรับหมายเหตุ 2 หมายเหตุ 3 และหมายเหตุ 4 ให้ใช้เฉพาะชนิดนิปเปิ้ลสาย
หมายเหตุ 5: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือข้องอหางไหล (H) ได้
วัสดุ | ตัวเครื่อง | C3604BD (SUS303 สำหรับนิปเปิล M-3N และ M-5N) |
---|---|---|
ปะเก็น | ไนล่อน 66 / GF30%, SUS304/NBR (PVC สำหรับ M3 เท่านั้น) |
รหัสสินค้า |
---|
M-5M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 243.90 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู กรู การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู แยก | สกรู <=> สกรู รูปทรง หลายจุด | แมนิโฟลด์ | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
สกรูการเชื่อมต่อ | Rc | ประเภทของสกรูด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | M |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M-5M ในชุด ปลั๊กฟิตติ้งท่อขนาดเล็ก, ซีรีส์ M, แมนิโฟลด์, M-5M
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง