(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กสำหรับฟิตติ้งชนิดขันแน่น ซึ่งช่วยปกป้องจากความเสียหายภายนอก
[คุณสมบัติ]
· ปลอกประเภทที่ไม่มีทิศทาง
· ปลอกช่วยปกป้องจากความเสียหายภายนอก
· สูญเสียแรงดันต่ำ
[การใช้งาน]
· ใช้เสียบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน
ลักษณะภายนอกของปลั๊ก (DP)
Drawing แสดงโครงร่างของปลั๊ก (DP)
(หน่วย: มม.)
อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ mm | รหัสสินค้า | L | ⌀D | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|
4 | DP-04 | 8 | 5.6 | 0.2 |
6 | DP-06 | 7.6 | 0.5 | |
8 | DP-08 | 9.6 | 0.8 | |
10 | DP-10 | 11.6 | 1.2 | |
12 | DP-12 | 13.6 | 1.6 |
รหัสสินค้า |
---|
DP-04 |
DP-06 |
DP-08 |
DP-10 |
DP-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด ท่อเหล็ก ข้อต่อฟิตติ้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14.40 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 | ||
฿ 14.40 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ||
฿ 17.10 | PEUMATIC RELATED IEM | 10 ชิ้น | 55 วัน | 8 | ||
฿ 21.60 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | ||
฿ 24.30 | PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง | ปลั๊ก | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง