(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งท่อชนิดปรับแนวได้เองจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับท่อทองแดงอ่อน
· ปลอกโลหะชนิดไม่มีทิศทางกำหนด
· ปลอกช่วยปกป้องจากความเสียหายภายนอก
· สูญเสียแรงดันต่ำ
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ แยก 90° ทั้งสองทิศทาง
Drawing แสดงโครงร่างของข้อต่อเกลียวนอก Male Run Tee DY
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H1 (width across flats) | H2 (width across flats) | L1 | L2 | M | * A | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1/8 | DY04-01 | 10 | 10 | 23.5 | 17 | 15 | 36.5 | 6.9 | 32 |
1/4 | DY04-02 | 19 | 40 | |||||||
6 | 1/8 | DY06-01 | 10 | 12 | 23.5 | 17 | 16 | 36.5 | 16 | 36 |
1/4 | DY06-02 | 19 | 42 | |||||||
3/8 | DY06-03 | 14 | 26.5 | 22 | 42.2 | 66 | ||||
8 | 1/8 | DY08-01 | 12 | 14 | 24.5 | 18 | 16 | 38.5 | 32 | 44 |
1/4 | DY08-02 | 21 | 39.5 | 51 | ||||||
3/8 | DY08-03 | 14 | 26.5 | 22 | 42.2 | 69 | ||||
10 | 1/4 | DY10-02 | 14 | 17 | 26.5 | 23 | 17 | 43.5 | 56 | 70 |
3/8 | DY10-03 | 22 | 42.2 | 77 | ||||||
1/2 | DY10-04 | 17 | 28.5 | 27 | 47.3 | 116 | ||||
12 | 1/4 | DY12-02 | 17 | 19 | 28.5 | 25 | 17 | 47.5 | 62 | 106 |
3/8 | DY12-03 | 26 | 47.2 | 112 | ||||||
1/2 | DY12-04 | 27 | 47.3 | 119 |
* ขนาดอ้างอิงหลังจากขันสกรู เกลียว R
ปลอกชนิดไม่มีทิศทางกำหนด
ปลอกไม่มีทิศทาง จึงไม่ต้องกังวลว่าจะสอดท่อผิด ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือหยุดทำงาน
ปลอกช่วยป้องกันความเสียหายภายนอก
ส่วนของปลอกซึ่งยึดกับชิ้นงานเป็นแบบเดี่ยว มีขอบที่แข็งแรงพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายภายในที่นำไปสู่การใช้งานที่บกพร่องได้ง่าย
การสูญเสียแรงดันต่ำ
เป็นโครงสร้างที่ไม่มีอินเสิร์ท จึงต้านทานการไหลเพียงเล็กน้อย ทำให้ของเหลวสามารถไหลผ่านได้ในปริมาณมาก
ซีรีส์สินค้ามาพร้อมรุ่นและขนาดที่มีให้เลือกหลากหลาย
มีรุ่นให้เลือก 10 รุ่น รวมถึงชนิดหมุน ซีรีส์ประกอบด้วย 5 ขนาดพร้อมท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ ø4 ถึง 12 มม. ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย
โครงสร้างของฟิตติ้งชนิดปรับแนวได้เอง ซีรีส์ H/DL/L/LL
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | ท่อไนลอน ท่อไนล่อนอ่อน ท่อทองแดงอ่อน (C1220T-O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ | ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รับประกันความต้านทานแรงดัน |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง