(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งท่อชนิดปรับแนวเองได้จาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· ใช้ได้กับท่อทองแดงยืดหยุ่น
· ปลอกโลหะแบบไม่มีทิศทาง
· ปลอกที่ทนต่อความเสียหายภายนอก
· การสูญเสียแรงดันต่ำ
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับต่อสาขาท่อจากเกลียวใน โดยทำมุม 90 องศาทั้งสองด้าน
Drawing แสดงโครงร่างของข้อต่อ 3 ทาง (Tee) เกลียวนอก DT
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H1 (width across flats) | H2 (width across flats) | L1 | L2 | M | * A | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1/8 | DT04-01 | 10 | 10 | 23.5 | 17 | 15 | 19.6 | 5.7 | 33 |
1/4 | DT04-02 | 19 | 40 | |||||||
6 | 1/8 | DT06-01 | 10 | 12 | 23.5 | 17 | 16 | 19.6 | 14 | 35 |
1/4 | DT06-02 | 19 | 44 | |||||||
3/8 | DT06-03 | 14 | 26.5 | 22 | 24.5 | 70 | ||||
8 | 1/8 | DT08-01 | 12 | 14 | 24.5 | 18 | 16 | 21.6 | 25 | 45 |
1/4 | DT08-02 | 21 | 22.6 | 52 | ||||||
3/8 | DT08-03 | 14 | 26.5 | 22 | 24.5 | 73 | ||||
10 | 1/4 | DT10-02 | 14 | 17 | 26.5 | 23 | 17 | 25.8 | 49 | 72 |
3/8 | DT10-03 | 22 | 24.5 | 78 | ||||||
1/2 | DT10-04 | 17 | 28.5 | 27 | 29.4 | 120 | ||||
12 | 1/4 | DT12-02 | 17 | 19 | 28.5 | 25 | 17 | 29.6 | 55 | 106 |
3/8 | DT12-03 | 26 | 30.3 | 111 | ||||||
1/2 | DT12-04 | 27 | 29.4 | 120 |
* ขนาดอ้างอิงหลังจากขันสกรู เกลียว R
ปลอกชนิดไม่มีทิศทางกำหนด
ปลอกไม่มีทิศทาง จึงไม่ต้องกังวลว่าจะสอดท่อผิด ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือหยุดทำงาน
ปลอกช่วยป้องกันความเสียหายภายนอก
ส่วนของปลอกซึ่งยึดกับชิ้นงานเป็นแบบเดี่ยว มีขอบที่แข็งแรงพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายภายในที่นำไปสู่การใช้งานที่บกพร่องได้ง่าย
การสูญเสียแรงดันต่ำ
เป็นโครงสร้างที่ไม่มีอินเสิร์ท จึงต้านทานการไหลเพียงเล็กน้อย ทำให้ของเหลวสามารถไหลผ่านได้ในปริมาณมาก
ซีรีส์สินค้ามาพร้อมรุ่นและขนาดที่มีให้เลือกหลากหลาย
มีรุ่นให้เลือก 10 รุ่น รวมถึงชนิดหมุน ซีรีส์ประกอบด้วย 5 ขนาดพร้อมท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ ø4 ถึง 12 มม. ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย
โครงสร้างของฟิตติ้งชนิดปรับแนวได้เอง ซีรีส์ H/DL/L/LL
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | ท่อไนลอน ท่อไนล่อนอ่อน ท่อทองแดงอ่อน (C1220T-O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ | ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รับประกันความต้านทานแรงดัน | 10 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DT10-02 ในชุด ฟิตติ้งชนิดปรับแนวได้เอง ซีรีส์ H/DL/L/LL ข้อต่อ 3 ทาง (Tee) เกลียวนอก
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง