1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ บานพับ มุม Line 6 AHJ

IMA BRACKET/JOINT

ข้อต่อ บานพับ มุม Line 6 AHJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 933.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] Zinc Diecast
[การชุบผิว] เคลือบผิว

รหัสสินค้า
L6-AHJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 933.33

IMA BRACKET/JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ฉากยึด แบบแท็บ Series IMAO (วัตถุ) บรรทัด 6 ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) 30
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ ร่องของแถว ตำแหน่ง แท็บ ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมา ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) น็อตล็อค
วัสดุ อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป กระบวนการเตรียมผิว เคลือบสี อุปกรณ์เสริม น็อตร่องตัว T 6ST (รหัสรุ่น/ Part number L6-TST6) / สลักเกลียว เฉพาะด้าน ปุ่มหน้าแปลน M6 × 1-14L / สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L6-AHJ ในชุด ข้อต่อ บานพับ มุม Line 6 AHJ