(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องน้ำ ห้องรับประทานอาหาร และห้องจ่ายน้ำร้อนหาได้ง่ายขึ้นในอาคารพาณิชย์และอาคารต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
NP4300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ขนาด (ด้านที่สั้นกว่า) (มิลลิเมตร) | ขนาด (ด้านยาว) (มิลลิเมตร) | สเปค | วัสดุ | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,969.49 | PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ประเภทแนวนอน | 83 | 300 | สปริง, ขยับได้ 160°/ มาร์คกิ้ง: แผ่นตัด | วัสดุอะลูมิเนียมรีดขึ้นรูป / โพลีคาร์บอเนต | 27 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ที่ราบ | แบบหล่อ การใช้งาน | สกรู ตัวยึด | กาว เทป | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ 1P(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง