1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งตามแบบหน้าแปลนพร้อมแกน VFJ

ลูกกลิ้งตามแบบหน้าแปลนพร้อมแกน VFJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 642.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

● มาพร้อมกับนัทและแหวนรองสปริง
● วัสดุ/ผิวสำเร็จ
· บอดี้หลัก: ไนล่อน 66 เสริมแรงด้วยใยแก้ว
ตลับลูกปืน: เหล็กกล้า, ซีลยาง
· นัท / สปริง / แหวนรอง: เหล็กกล้าผ่านกระบวนการชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต
· โบลท์: เหล็กกล้า
· ปลอกสวม: เหล็กกล้า, เคลือบผิวรมดำ Black Oxide (สีดำ)

รหัสสินค้า
VFJ4520-6202SALE
VFJ5030-6202WSALE
VFJ5045-6202W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(Ø)
ความกว้างที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ประเภทเพลา

฿ 642.95

฿ 329.51

NBK FLANGED IDLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104520ถึง 50ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น / แกน ห่า

฿ 893.63

฿ 459.50

NBK FLANGED IDLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105030ถึง 50ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น / แกน ห่า

฿ 987.37

NBK FLANGED IDLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105045ถึง 100ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น / แกน ห่า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกกลิ้ง (ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง) มีหรือไม่มี หน้าแปลน Flanged รูปทรง แบบตรง
ยูรีเทน พื้นผิว ไม่มี ยูรีเทน วัสดุ ไนล่อน 66 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
รูปทรง หน้าแปลน มาตรฐาน