(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
● วัสดุ/ผิวสำเร็จ
· บอดี้หลัก: ไนล่อน 66 เสริมแรงด้วยใยแก้ว
· ตลับลูกปืน: เหล็กกล้า, ซีลยาง
รหัสสินค้า |
---|
VFF4015-6200 |
VFF4020-6201 |
VFF4035-6201W |
VFF4520-6202 |
VFF5025-6201 |
VFF5045-6202W |
VFF5065-6203W |
VFF6030-6202W |
VFF6515-6201 |
VFF7020-6202 |
VFF7030-6202 |
VFF7050-6202W |
VFF7050-6203W |
VFF7530-6204 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภทเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เพลา (รู) d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 330.16 ฿ 170.99 | NBK FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 15 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | 10 | ||
฿ 341.08 | FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 20 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | 12 | ||
฿ 583.85 | FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 34.5 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | 12 | ||
฿ 498.58 ฿ 199.53 | NBK FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 20 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | 15 | ||
฿ 512.90 ฿ 198.29 | NBK FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 25 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | 12 | ||
฿ 663.70 | NBK FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 45 | ถึง 100 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | 15 | ||
฿ 951.10 ฿ 392.71 | NBK FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 65 | ถึง 100 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | 17 | ||
฿ 641.37 | FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 30 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | 15 | ||
฿ 422.04 | FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 65 | 15 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | 12 | ||
฿ 407.03 | FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 70 | 20 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | 15 | ||
฿ 433.39 | FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 70 | 30 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | 15 | ||
฿ 693.13 | FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 70 | 50 | ถึง 100 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | 15 | ||
฿ 793.75 | FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 70 | 50 | ถึง 100 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | 17 | ||
฿ 611.54 | FLANGED IDLER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 75 | 30 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกกลิ้ง (ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง) | มีหรือไม่มี หน้าแปลน | Flanged | รูปทรง | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน พื้นผิว | ไม่มี ยูรีเทน | วัสดุ | ไนล่อน 66 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภทเพลา | ไม่ | รูปทรง หน้าแปลน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง