(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
JM-50-CP |
JM-65-CP |
JM-75-CP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F1 (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F2 (มิลลิเมตร) | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง (Ø) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 550.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | 50 | 50 | 65 | 65 | 50 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 641.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ||
฿ 650.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | โหลดหนัก |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง