1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TECKAR เหล็กยึด ปลาย รั้วนิรภัย / ฝาครอบ เรซิ่น

TECKAR SAFETY FENCE BRACKET

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • TECKAR เหล็กยึด ปลาย รั้วนิรภัย / ฝาครอบ เรซิ่น
  • TECKAR เหล็กยึด ปลาย รั้วนิรภัย / ฝาครอบ เรซิ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 325.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัว ฉากยึด ปลาย / ที่หุ้ม เรซิ่น สำหรับรั้วนิรภัย TECKAR
·สำหรับประเภท D36 => JBL-3645,TFC-3645
·สำหรับประเภท G40 => JBL-4040,TFC-4040
·ในการติดตั้ง เหล็กยึด ปลาย ให้ใช้
1 × FCB-M815 M8 สลักเกลียว
1 × FNP-1342 M8 แป้นเกลียวหลังประกอบ

·เพิ่ม "-S" ต่อท้ายหมายเลข รุ่น เพื่อรวม คลองเลื่อย โบลท์ และ น็อต
หมายเลข รุ่น:JBL-3645-S

รหัสสินค้า
TFC-3645
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 325.00

TECKAR SAFETY FENCE BRACKET 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป D36 ชนิด ปลาย เรซิ่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TFC-3645 ในชุด TECKAR เหล็กยึด ปลาย รั้วนิรภัย / ฝาครอบ เรซิ่น