1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาสี่เหลี่ยมเบาะเลื่อน (รหัสสินค้า)

ฝาสี่เหลี่ยมเบาะเลื่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 191.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ช่วยให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ได้ง่าย

รหัสสินค้า
A-165
A-166
A-167
A-172
A-173
A-174
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด JAN Code

฿ 209.03

PROTECTOR 1 ชิ้น ขอราคา S (21 ถึง 24 มม.)4960983571651

฿ 249.68

PROTECTOR 1 ชิ้น ขอราคา M (25 ถึง 28 มม.)4960983571668

฿ 301.94

PROTECTOR 1 ชิ้น ขอราคา L (29 ถึง 32 มม.)4960983571675

฿ 191.61

PROTECTOR 1 ชิ้น ขอราคา SS (17 ถึง 20 มม.)4960983571729

฿ 390.20

PROTECTOR 1 ชิ้น ขอราคา LL (33 ถึง 36 มม.)4960983571736

฿ 365.81

PROTECTOR 1 ชิ้น ขอราคา 3 L (45 ถึง 49 มม.)4960983571743

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสินค้าเพื่อความปลอดภัยและการป้องกัน บทความป้องกันภายใน วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น ปลอกสวม สีน้ำตาล