1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อมาตรฐาน – สำหรับชุดขายึด รองรับน้ำหนักโหลดปานกลาง (หมุนได้พร้อมสต็อปเปอร์) (ไม่มีล้อ)

ลูกล้อมาตรฐาน – สำหรับชุดขายึด รองรับน้ำหนักโหลดปานกลาง (หมุนได้พร้อมสต็อปเปอร์) (ไม่มีล้อ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 729.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SISIKU addkreis, ลูกล้อ , ลูกล้อ กด มาตรฐาน , สำหรับ โหลดปานกลาง (พร้อม สต๊อปเปอร์ หมุน) คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ (ไม่มี ล้อ)

รหัสสินค้า
JB-100(L)
JB-130(L)
JB-150
JB-150(L)
JB-200
JB-200(L)
JB-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(φมม)

฿ 729.29

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 71719595ซ้าย100

฿ 933.29

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 8080108108ซ้าย130

฿ 922.06

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 9090120120ขวา150

฿ 959.23

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 9090120120ซ้าย150

฿ 980.41

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 112112140140ขวา200

฿ 1,140.39

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 112112140140ซ้าย200

฿ 2,128.74

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 125125160160ขวา250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) สต๊อปเปอร์ สองครั้ง วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต สเปค ชุดขายึด (ไม่มีล้อ)