1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่กุญแจไทเทเนียม พร้อม 3 กุญแจ

LOCK

แม่กุญแจไทเทเนียม พร้อม 3 กุญแจ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 327.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แม่กุญแจ: แม่กุญแจ พื้นฐาน
วัสดุ: ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ไทเทเนียม (อะลูมิเนียมอัลลอย พิเศษ),ห่วง / โซ่: เหล็กดับ (ชุบ นิกเกิล)
[อุปกรณ์เสริม]: ขาพิน กระบอกสูบ กุญแจ: 3 ชิ้น
ตัวเครื่อง สร้างจาก วัสดุ TITALIUM ใหม่ ซึ่ง จะช่วยลดน้ำหนักได้ประมาณ 30%
เทคโนโลยีใหม่ "NANO PROTECT การชุบผิว" สเก็น
มี ระบบ "double-latch" ที่ทนทานต่อการปลดล็อคโดยการดึงหรือทุบ
สเก็น "เหล็กชุบแข็ง" ที่ทนทานต่อการตัด
มี ฟังก์ชั่น "สลักอัตโนมัติ" ที่เปิดใช้งานการล็อกโดยดึง กุญแจ ออกหลังจากปลดล็อก

รหัสสินค้า
BP64TI20KD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 327.94

LOCK 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แม่กุญแจ ขนาด(มิลลิเมตร) 20 วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย พิเศษ
หมายเหตุพิเศษ ขาพิน กุญแจ กระบอกสูบ: ไขควง งานละเอียด (+) # PH00, (+) # PH0, (+) # PH1 3 ชิ้น JAN Code 4936053110907