1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับตัวกั้นEA951CK-221

ARCHITECTURAL HARDWARE

บานพับตัวกั้นEA951CK-221
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 775.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:ส่วน บานพับ:เหล็ก SPCC / ไตรวาเลนท์โครเมต แกน:สแตนเลส (SUS304)
·มี สต๊อปเปอร์ (0 °, 90 °, 180 °)
·เหมาะสำหรับประตูบานเฟี้ยม เหล็กกล้า และประตู เครื่องจักร อุตสาหกรรม
· เต็มความยาว:60 มม
· ความกว้าง:56 มม
· ความหนา:2 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของรู:4 มม

รหัสสินค้า
EA951CK-221
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 775.00

ARCHITECTURAL HARDWARE 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA951CK-221 ในชุด บานพับตัวกั้นEA951CK-221