1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สุญญากาศ สำหรับ สายยางEA125DM-10A

JOINT

สุญญากาศ สำหรับ สายยางEA125DM-10A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,207.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แรงดันใช้งานสูงสุด:0.4 mpa
· วัสดุ:สายยาง โพลียูรีเทน ยืดหยุ่น
·ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน:-15 ถึง 50 ℃ (ไม่แข็งตัว)
·ใช้ ความดัน สุญญากาศ:-100KPa
·อุปกรณ์ สุญญากาศ สำหรับท่อ
· ID XOD:7.5 × 10 มม
· ความยาว:10 ม

รหัสสินค้า
EA125DM-10A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,207.00

JOINT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125DM-10A ในชุด สุญญากาศ สำหรับ สายยางEA125DM-10A