1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ราวแบบขยาย

ราวแบบขยาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 455.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· ซีรีส์เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ
· สำหรับราวแขวนในตู้เสื้อผ้า
· สำหรับแปลงพื้นที่ที่เปล่าประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ
· สามารถปรับความยาวได้โดยไม่ต้องตัด

รหัสสินค้า
WHS-006
WHS-007
WHS-008
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด
(มม.)
JAN Code

฿ 455.60

HANDRAIL 1 ชิ้น ขอราคา ความยาวตัวราว: 470-770, เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของราว: 15×304903757280946

฿ 486.44

HANDRAIL 1 ชิ้น ขอราคา ความยาวตัวราว: 620-920, เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของราว: 15×304903757280953

฿ 568.31

HANDRAIL 1 ชิ้น ขอราคา ความยาวตัวราว: 930-1,230, เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของราว: 15×304903757280960

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับประเภทไม่มีตัวกั้น / ราวจับ ท่อเหล็ก ราวจับ วัสดุ ตัวราว: อะลูมิเนียม, ปลอดยึด: เรซิน ABS, สกรูยึด: สแตนเลส, ฝาครอบปลาย: เรซิน PE