1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปมือขนาดใหญ่กว่าปกติ สำหรับชุดซ่อมเกลียว Tangless (รหัสสินค้า)

ต๊าปมือขนาดใหญ่กว่าปกติ สำหรับชุดซ่อมเกลียว Tangless
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,517.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ต๊าปสำหรับชุดซ่อมเกลียว Tangless โดยเฉพาะ ด้วยขนาดใหญ่ที่กว่าปกติ +0.03 มม. จึงมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับสินค้าที่ผ่านกระบวนการชุบผิว หรือสินค้าเรซิ่น เป็นชุด #2 และ #3

รหัสสินค้า
CT-OHT-M2
CT-OHT-M2.5
CT-OHT-M2.6
CT-OHT-M3
CT-OHT-M4
CT-OHT-M5
CT-OHT-M6
CT-OHT-M8
CT-OHT-M10
CT-OHT-M12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด

฿ 2,222.75

TOOLS FOR TANGLESS INSERT 1 ชิ้น 5 วัน 10M2×0.4

฿ 1,987.56

TOOLS FOR TANGLESS INSERT 1 ชิ้น 5 วัน 10M2.5×0.45

฿ 1,987.56

TOOLS FOR TANGLESS INSERT 1 ชิ้น 5 วัน 10M2.6 x 0.45

฿ 1,542.27

ACC ACCURATE 1 ชิ้น 5 วัน 10M3 x 0.5

฿ 1,517.18

TOOLS FOR TANGLESS INSERT 1 ชิ้น 5 วัน 10M4 x 0.7

฿ 1,517.18

TOOLS FOR TANGLESS INSERT 1 ชิ้น 5 วัน 10M5×0.8

฿ 1,517.18

TOOLS FOR TANGLESS INSERT 1 ชิ้น 5 วัน 10M6 x 1.0

฿ 1,987.56

TOOLS FOR TANGLESS INSERT 1 ชิ้น 5 วัน 10M8 x 1.25

฿ 2,222.75

TOOLS FOR TANGLESS INSERT 1 ชิ้น 5 วัน 10M10 x 1.5

฿ 2,457.94

TOOLS FOR TANGLESS INSERT 1 ชิ้น 5 วัน 10M12×1.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เครื่องมือ