(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สปริงซ่อมเกลียว Tangless Unified ซึ่งลดขั้นตอนในการทำงาน และลดต้นทุนในการทำงาน เมื่อเทียบกับสปริงซ่อมเกลียวแบบมีตะขอนำ
รหัสสินค้า |
---|
2TNF-1/4-28X1D |
2TNF-10-32X1D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (หลังจากใส่แล้ว) ยูนิไฟต์ (นิ้ว) | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22.82 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1/4 | U1/4-28 | ||
฿ 21.61 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | U10-32 |
กำลังโหลด …
ประเภท | Tangless | วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | ชนิดสกรู | รวม เกลียว ( ละเอียด ) |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวที่ ขนาดเกลียว | 1D | การใช้งาน | โลหะเบา / เหล็กหล่อ / เรซิ่น ทั่วไป | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | การบินและอวกาศที่เกี่ยวข้อง / รถยนต์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง