(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ของไหล ใช้งานได้:อากาศ
·ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน:0 ถึง 60 ℃
·เปลี่ยน อากาศอัด เป็น สุญญากาศการลำเลียง ของไหล ทำได้โดยใช้ ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ
· สายยาง เหมาะสม:เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม
·ระดับ สุญญากาศ ทำได้:-90kPa
·การไหลของแรงดูด:7 ลิตร / นาที
ชนิด | ประเภท ท่อเหล็ก | เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) | -90 | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 | กระแสดูด(ลิตร / นาที) | 7 | JAN Code | 4548745719567 |
สายยาง รองรับการใช้งาน | ø 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425PA-4 ในชุด เครื่องกำเนิดสุญญากาศEA425PA-4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง