1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) FSPJ / FSPJU (รหัสสินค้า)

COUPLNG

โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) FSPJ / FSPJU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,053.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· โอลแฮม (Oldham) แข็งแกร่งที่สุด
·การรวมกันของ ฮับ สเตนเลส และ อะลูมิเนียม - สไลเดอร์ บรอนซ์:โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) โลหะทั้งหมด
·ช่องว่างขั้นต่ำของส่วนตัว สไลเดอร์ เต็มไปด้วย จาระบี ความหนืด สูงพิเศษเพื่อป้องกันการยึดและทำให้ แบ็คแลช/ระยะฟรี เป็นศูนย์
·ความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นแม้จะมี แรงบิด กระแทกที่มากกว่า แรงบิด อนุญาต (FSPJU) ถึง 4 เท่า

รหัสสินค้า
FSPJU45-15K5-20K6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ยึดชนิด ความกว้างรู รูสลัก, รูกุญแจ K (ด้าน d1) ความกว้างรู รูสลัก, รูกุญแจ K (ด้าน d2)

฿ 9,604.21

COUPLNG 1 ชิ้น 13 วัน 101520454620.01 ถึง 50.00500.50.80.41 ถึง 1.050000.31.8 × 10 -4ชนิดแคลมป์56

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิด Oldham การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน วัสดุ บัฟเฟอร์ อะลูมิเนียม บรอนซ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FSPJU45-15K5-20K6 ในชุด โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) FSPJ / FSPJU

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FSPJ45-15K5-22K6
FSPJ45-18K6-18K6
FSPJ45-18K6-20K6
FSPJU45-16K5-16K5
FSPJU45-16K5-18K6
FSPJU45-16K5-20K6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ยึดชนิด ความกว้างรู รูสลัก, รูกุญแจ K (ด้าน d1) ความกว้างรู รูสลัก, รูกุญแจ K (ด้าน d2)

฿ 7,053.32

1 ชิ้น 13 วัน 1015224543.650.01 ถึง 100.00600.210.41 ถึง 1.0100000.31.7 × 10 -4ชุดสกรู56

฿ 7,053.32

1 ชิ้น 13 วัน 1018184543.650.01 ถึง 100.00600.210.41 ถึง 1.0100000.31.7 × 10 -4ชุดสกรู66

฿ 7,053.32

1 ชิ้น 13 วัน 1018204543.650.01 ถึง 100.00600.210.41 ถึง 1.0100000.31.7 × 10 -4ชุดสกรู66

฿ 9,604.21

1 ชิ้น 13 วัน 101616454620.01 ถึง 50.00500.50.80.41 ถึง 1.050000.31.8 × 10 -4ชนิดแคลมป์55

฿ 9,604.21

1 ชิ้น 13 วัน 101618454620.01 ถึง 50.00500.50.80.41 ถึง 1.050000.31.8 × 10 -4ชนิดแคลมป์56

฿ 9,604.21

1 ชิ้น 13 วัน 101620454620.01 ถึง 50.00500.50.80.41 ถึง 1.050000.31.8 × 10 -4ชนิดแคลมป์56