(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
·การผสมผสานระหว่างฮับ อะลูมิเนียม และ สไลเดอร์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal)
·ร่อง สไลเดอร์ งานละเอียด ช่วยให้ แบ็คแลช/ระยะฟรี เป็นศูนย์ในการ การสวมอัด น้ำหนักเบาและยังรองรับระบบเซอร์โว
·สไลเดอร์สามารถผลิตจาก วัสดุ เกรด ทน ทนสารเคมี หรือ ทน ทนความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
FJ55-25-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ยึดชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,602.82 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 25 | 55 | 57 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 45 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | -25 ~ 80 | 11 × 10 -5 | ชุดสกรู |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิด Oldham | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน / ทนความร้อน / สถานการณ์ที่สะอาด |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 1.5 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | วัสดุ บัฟเฟอร์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FJ55-25-25 ในชุด โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) FJ / FJU
รหัสสินค้า |
---|
FJ44-14-18 |
FJ44-14-20 |
FJ44-14-22 |
FJ55-25-26 |
FJ55-26-26 |
FJ70-22-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ยึดชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,222.90 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 18 | 44 | 46 | 20.01 ถึง 50.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 30 | 0.7 | 0.41 ถึง 1.0 | 12000 | -25 ~ 85 | 4 × 10 -5 | ชุดสกรู | ||
฿ 2,222.90 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 20 | 44 | 46 | 20.01 ถึง 50.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 30 | 0.7 | 0.41 ถึง 1.0 | 12000 | -25 ~ 85 | 4 × 10 -5 | ชุดสกรู | ||
฿ 2,222.90 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 22 | 44 | 46 | 20.01 ถึง 50.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 30 | 0.7 | 0.41 ถึง 1.0 | 12000 | -25 ~ 85 | 4 × 10 -5 | ชุดสกรู | ||
฿ 2,602.82 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 26 | 55 | 57 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 45 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | -25 ~ 80 | 11 × 10 -5 | ชุดสกรู | ||
฿ 2,602.82 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 26 | 26 | 55 | 57 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 45 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | -25 ~ 80 | 11 × 10 -5 | ชุดสกรู | ||
฿ 2,982.74 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | 22 | 69 | 77 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 80 | 1.2 | 1.1 ถึง 3.0 | 8000 | -25 ~ 80 | 40 × 10 -5 | ชุดสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง