1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) FJ / FJU (รหัสสินค้า)

COUPLNG

โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) FJ / FJU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,222.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

·การผสมผสานระหว่างฮับ อะลูมิเนียม และ สไลเดอร์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal)
·ร่อง สไลเดอร์ งานละเอียด ช่วยให้ แบ็คแลช/ระยะฟรี เป็นศูนย์ในการ การสวมอัด น้ำหนักเบาและยังรองรับระบบเซอร์โว
·สไลเดอร์สามารถผลิตจาก วัสดุ เกรด ทน ทนสารเคมี หรือ ทน ทนความร้อน

รหัสสินค้า
FJU44-15-18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ยึดชนิด

฿ 2,602.82

COUPLNG 1 ชิ้น 7 วัน 101518444620.01 ถึง 50.004001 ถึง 10000260.70.41 ถึง 1.010000-25 ~ 804 × 10 -5ชนิดแคลมป์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิด Oldham การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน / ทนความร้อน / สถานการณ์ที่สะอาด
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1.5
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน วัสดุ บัฟเฟอร์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FJU44-15-18 ในชุด โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) FJ / FJU

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FJ44-14-18
FJ44-14-20
FJ44-14-22
FJU44-15-20
FJU44-16-16
FJU44-16-18
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ยึดชนิด

฿ 2,222.90

1 ชิ้น 7 วัน 101418444620.01 ถึง 50.001,0001 ถึง 78000300.70.41 ถึง 1.012000-25 ~ 854 × 10 -5ชุดสกรู

฿ 2,222.90

1 ชิ้น 7 วัน 101420444620.01 ถึง 50.001,0001 ถึง 78000300.70.41 ถึง 1.012000-25 ~ 854 × 10 -5ชุดสกรู

฿ 2,222.90

1 ชิ้น 7 วัน 101422444620.01 ถึง 50.001,0001 ถึง 78000300.70.41 ถึง 1.012000-25 ~ 854 × 10 -5ชุดสกรู

฿ 2,602.82

1 ชิ้น 7 วัน 101520444620.01 ถึง 50.004001 ถึง 10000260.70.41 ถึง 1.010000-25 ~ 804 × 10 -5ชนิดแคลมป์

฿ 2,602.82

1 ชิ้น 7 วัน 101616444620.01 ถึง 50.004001 ถึง 10000260.70.41 ถึง 1.010000-25 ~ 804 × 10 -5ชนิดแคลมป์

฿ 2,602.82

1 ชิ้น 7 วัน 101618444620.01 ถึง 50.004001 ถึง 10000260.70.41 ถึง 1.010000-25 ~ 804 × 10 -5ชนิดแคลมป์