1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) APJ / APJU (รหัสสินค้า)

COUPLNG

โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) APJ / APJU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,083.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ขนาดเล็ก แต่แข็งแรง ความทนทาน เป็นเลิศ
·ประมาณสองเท่าของ แรงบิด ปกติเมื่อเทียบกับ ASJ / ASJU

รหัสสินค้า
APJ20-6.35-9.53
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ยึดชนิด

฿ 1,490.19

COUPLNG 1 ชิ้น 7 วัน 106.359.532021.35.01 ถึง 10.004001 ถึง 1000070.40.21 ถึง 0.4060000.12.2 × 10 -6ชุดสกรู

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิด Oldham การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ความทนทาน สูง / เล็ก
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 0.6
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน วัสดุ บัฟเฟอร์ อะลูมิเนียม บรอนซ์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APJ20-6.35-9.53 ในชุด โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) APJ / APJU

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
APJ12-4-4
APJ12-4-5
APJ12-5-5
APJ20-8-10
APJ20-8-12
APJ20-8-8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ยึดชนิด

฿ 1,083.14

1 ชิ้น 7 วัน 10441214.41.01 ถึง 3.004001 ถึง 100002.50.30.21 ถึง 0.40100000.12.0 × 10 -7ชุดสกรู

฿ 1,083.14

1 ชิ้น 7 วัน 10451214.41.01 ถึง 3.004001 ถึง 100002.50.30.21 ถึง 0.40100000.12.0 × 10 -7ชุดสกรู

฿ 1,083.14

1 ชิ้น 7 วัน 10551214.41.01 ถึง 3.004001 ถึง 100002.50.30.21 ถึง 0.40100000.12.0 × 10 -7ชุดสกรู

฿ 1,490.19

1 ชิ้น 7 วัน 108102021.35.01 ถึง 10.004001 ถึง 1000070.40.21 ถึง 0.4060000.12.2 × 10 -6ชุดสกรู

฿ 1,490.19

1 ชิ้น 7 วัน 108122021.35.01 ถึง 10.004001 ถึง 1000070.40.21 ถึง 0.4060000.12.2 × 10 -6ชุดสกรู

฿ 1,490.19

1 ชิ้น 7 วัน 10882021.35.01 ถึง 10.004001 ถึง 1000070.40.21 ถึง 0.4060000.12.2 × 10 -6ชุดสกรู