(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ขนาดเล็ก แต่แข็งแรง ความทนทาน เป็นเลิศ
·ผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกมากมายซึ่งสามารถเลือกได้ตามขนาดภายนอกที่เหมาะสม
·การรวมกันของฮับ เผาผนึก SUS และ สไลเดอร์ คาร์บอน ไฟเบอร์กลาส
รหัสสินค้า |
---|
ASJ10-4-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ยึดชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 666.21 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 4 | 10 | 10.2 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 12000 | 5.2 × 10 -8 | ชุดสกรู |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิด Oldham | การใช้งาน | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน / เล็ก |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
วัสดุ บัฟเฟอร์ | เรซิ่น เสริมแรง คาร์บอน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ASJ10-4-4 ในชุด โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) ASJ / ASJU
รหัสสินค้า |
---|
ASJ10-2-4 |
ASJ10-3-3 |
ASJ10-3-4 |
ASJ12-3-3 |
ASJ12-3-4 |
ASJ12-3-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ยึดชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 666.21 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 4 | 10 | 10.2 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 12000 | 5.2 × 10 -8 | ชุดสกรู | ||
฿ 666.21 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 3 | 10 | 10.2 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 12000 | 5.2 × 10 -8 | ชุดสกรู | ||
฿ 666.21 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 4 | 10 | 10.2 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 12000 | 5.2 × 10 -8 | ชุดสกรู | ||
฿ 715.19 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 3 | 12 | 14.2 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.21 ถึง 0.40 | 12000 | 1.5 × 10 -7 | ชุดสกรู | ||
฿ 715.19 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 4 | 12 | 14.2 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.21 ถึง 0.40 | 12000 | 1.5 × 10 -7 | ชุดสกรู | ||
฿ 715.19 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 5 | 12 | 14.2 | 0.05 ถึง 1.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.21 ถึง 0.40 | 12000 | 1.5 × 10 -7 | ชุดสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง