1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ประเภทเบาะ QRU (รหัสสินค้า)

COUPLNG

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ประเภทเบาะ QRU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 747.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิดเบาะนุ่ม
·รองรับกลไก มุม ผิดปกติและ ระยะโก่ง
·สามารถใช้สำหรับ กลไก การหมุนที่มีการสั่นสะเทือน
·เบาะมีให้เลือกทั้งแบบนุ่ม (S) และแบบแข็ง (H) และสามารถติดและถอดออกได้ง่าย
·เบาะเป็นฉนวนที่ทำจาก ยางสังเคราะห์

รหัสสินค้า
QRU35S-9-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ประเภทของ บัฟเฟอร์

฿ 1,180.83

COUPLNG 1 ชิ้น 11 วัน 1091635391.01 ถึง 3.002544 ถึง 4000331.21.1 ถึง 3.030001.1 × 10 -5อ่อนนุ่ม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดมีเขี้ยว การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ การดูดซับการสั่นสะเทือน
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
วัสดุ บัฟเฟอร์ ยางสังเคราะห์ ยึดชนิด ชนิดแคลมป์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QRU35S-9-16 ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ประเภทเบาะ QRU

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
QRU16H-4-7
QRU16H-5-5
QRU16H-5-6
QRU35S-9-9
QRU40H-10-10
QRU40H-10-12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ประเภทของ บัฟเฟอร์

฿ 747.85

1 ชิ้น 11 วัน 104716180.05 ถึง 1.002544 ถึง 40000.620.20.02 ถึง 0.240003 × 10 -7ยาก

฿ 747.85

1 ชิ้น 11 วัน 105516180.05 ถึง 1.002544 ถึง 40000.620.20.02 ถึง 0.240003 × 10 -7ยาก

฿ 747.85

1 ชิ้น 11 วัน 105616180.05 ถึง 1.002544 ถึง 40000.620.20.02 ถึง 0.240003 × 10 -7ยาก

฿ 1,180.83

1 ชิ้น 11 วัน 109935391.01 ถึง 3.002544 ถึง 4000331.21.1 ถึง 3.030001.1 × 10 -5อ่อนนุ่ม

฿ 1,289.38

1 ชิ้น 11 วัน 1010104044.55.01 ถึง 10.004001 ถึง 100007.520.60.41 ถึง 1.080002.2 × 10 -5ยาก

฿ 1,289.38

1 ชิ้น 11 วัน 1010124044.55.01 ถึง 10.004001 ถึง 100007.520.60.41 ถึง 1.080002.2 × 10 -5ยาก