(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิดเบาะนุ่ม
·รองรับกลไก มุม ผิดปกติและ ระยะโก่ง
·สามารถใช้สำหรับ กลไก การหมุนที่มีการสั่นสะเทือน
·เบาะมีให้เลือกทั้งแบบนุ่ม (S) และแบบแข็ง (H) และสามารถติดและถอดออกได้ง่าย
·เบาะเป็นฉนวนที่ทำจาก ยางสังเคราะห์
รหัสสินค้า |
---|
QRU22H-7-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ประเภทของ บัฟเฟอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 920.31 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 7 | 8 | 22 | 24.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2544 ถึง 4000 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 4000 | 1.4 × 10 -6 | ยาก |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมีเขี้ยว | การใช้งาน | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | การดูดซับการสั่นสะเทือน |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
วัสดุ บัฟเฟอร์ | ยางสังเคราะห์ | ยึดชนิด | ชนิดแคลมป์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QRU22H-7-8 ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ประเภทเบาะ QRU
รหัสสินค้า |
---|
QRU16H-4-7 |
QRU16H-5-5 |
QRU16H-5-6 |
QRU22H-7-9 |
QRU22H-8-10 |
QRU22H-8-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ประเภทของ บัฟเฟอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 747.85 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 4 | 7 | 16 | 18 | 0.05 ถึง 1.00 | 2544 ถึง 4000 | 0.6 | 2 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 4000 | 3 × 10 -7 | ยาก | ||
฿ 747.85 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 5 | 5 | 16 | 18 | 0.05 ถึง 1.00 | 2544 ถึง 4000 | 0.6 | 2 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 4000 | 3 × 10 -7 | ยาก | ||
฿ 747.85 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 5 | 6 | 16 | 18 | 0.05 ถึง 1.00 | 2544 ถึง 4000 | 0.6 | 2 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 4000 | 3 × 10 -7 | ยาก | ||
฿ 920.31 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 7 | 9 | 22 | 24.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2544 ถึง 4000 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 4000 | 1.4 × 10 -6 | ยาก | ||
฿ 920.31 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 8 | 10 | 22 | 24.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2544 ถึง 4000 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 4000 | 1.4 × 10 -6 | ยาก | ||
฿ 920.31 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 8 | 8 | 22 | 24.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2544 ถึง 4000 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 4000 | 1.4 × 10 -6 | ยาก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง