(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์
·ดูดซับแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน
·เบาะมี รูปทรง ท่อเหล็ก มี ความยืดหยุ่น สูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน
· อุปกรณ์กันกระแทก สามารถเลือก ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูงหรือต่ำได้
·ดุมใช้ วัสดุ อะลูมิเนียมหล่อ สำหรับโมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ยึดชนิด | สี บัฟเฟอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 12 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 40 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 14 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 40 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 15 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 40 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 18 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 40 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 20 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 40 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 14 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 40 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 15 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 40 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 18 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 40 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 20 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 40 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 15 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 40 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 18 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 40 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 20 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 40 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 18 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 40 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 20 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 40 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 20 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 40 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 12 | 45 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 4001 ถึง 10000 | 10 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 14 | 45 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 4001 ถึง 10000 | 10 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 15 | 45 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 4001 ถึง 10000 | 10 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 18 | 45 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 4001 ถึง 10000 | 10 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 20 | 45 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 4001 ถึง 10000 | 10 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 14 | 45 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 4001 ถึง 10000 | 10 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 15 | 45 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 4001 ถึง 10000 | 10 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 18 | 45 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 4001 ถึง 10000 | 10 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 20 | 45 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 4001 ถึง 10000 | 10 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 15 | 45 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 4001 ถึง 10000 | 10 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 18 | 45 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 4001 ถึง 10000 | 10 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 20 | 45 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 4001 ถึง 10000 | 10 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 18 | 45 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 4001 ถึง 10000 | 10 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 20 | 45 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 4001 ถึง 10000 | 10 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 20 | 45 | 48 | 5.01 ถึง 10.00 | 4001 ถึง 10000 | 10 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 12 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 32 | 1.3 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีแดง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 14 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 32 | 1.3 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีแดง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 15 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 32 | 1.3 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีแดง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 18 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 32 | 1.3 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีแดง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 20 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 32 | 1.3 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีแดง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 14 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 32 | 1.3 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีแดง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 15 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 32 | 1.3 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีแดง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 18 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 32 | 1.3 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีแดง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 20 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 32 | 1.3 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีแดง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 15 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 32 | 1.3 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีแดง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 18 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 32 | 1.3 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีแดง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 20 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 32 | 1.3 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีแดง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 18 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 32 | 1.3 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีแดง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 20 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 32 | 1.3 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีแดง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 20 | 45 | 48 | 20.01 ถึง 50.00 | 4001 ถึง 10000 | 32 | 1.3 | 0.12 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีแดง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 12 | 45 | 48 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 1.6 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีเหลือง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 14 | 45 | 48 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 1.6 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีเหลือง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 15 | 45 | 48 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 1.6 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีเหลือง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 18 | 45 | 48 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 1.6 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีเหลือง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 20 | 45 | 48 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 1.6 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีเหลือง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 14 | 45 | 48 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 1.6 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีเหลือง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 15 | 45 | 48 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 1.6 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีเหลือง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 18 | 45 | 48 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 1.6 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีเหลือง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 20 | 45 | 48 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 1.6 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีเหลือง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 15 | 45 | 48 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 1.6 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีเหลือง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 18 | 45 | 48 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 1.6 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีเหลือง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 20 | 45 | 48 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 1.6 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีเหลือง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 18 | 45 | 48 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 1.6 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีเหลือง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 20 | 45 | 48 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 1.6 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีเหลือง | ||
฿ 1,653.02 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 20 | 45 | 48 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 1.6 | 0.15 | 0.02 ถึง 0.2 | 4500 | โพลียูรีเทน | 3 × 10 -5 | ชุดสกรู | สีเหลือง | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 15 | 55 | 60 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 60 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 16 | 55 | 60 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 60 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 18 | 55 | 60 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 60 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 20 | 55 | 60 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 60 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 24 | 55 | 60 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 60 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 16 | 55 | 60 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 60 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 18 | 55 | 60 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 60 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 20 | 55 | 60 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 60 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 24 | 55 | 60 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 60 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 18 | 55 | 60 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 60 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 20 | 55 | 60 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 60 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 24 | 55 | 60 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 60 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 20 | 55 | 60 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 60 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 24 | 55 | 60 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 60 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 24 | 24 | 55 | 60 | 50.01 ถึง 100.00 | 4001 ถึง 10000 | 60 | 1 | 0.1 | 0.02 ถึง 0.2 | 6000 | ไนล่อน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีดำ | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 15 | 55 | 60 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 16 | 55 | 60 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 18 | 55 | 60 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 20 | 55 | 60 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 24 | 55 | 60 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 16 | 55 | 60 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 18 | 55 | 60 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 20 | 55 | 60 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 24 | 55 | 60 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 18 | 55 | 60 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 20 | 55 | 60 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 24 | 55 | 60 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 20 | 55 | 60 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 24 | 55 | 60 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน | ||
฿ 2,277.17 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 24 | 24 | 55 | 60 | 10.01 ถึง 20.00 | 4001 ถึง 10000 | 20 | 2 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4500 | โพลียูรีเทน | 1 × 10 -4 | ชุดสกรู | สีน้ำเงิน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมีเขี้ยว | การใช้งาน | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / การดูดซับการสั่นสะเทือน |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง