1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิดเบาะ QJ / QJU (รหัสสินค้า)

COUPLNG

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิดเบาะ QJ / QJU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,653.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์
·ดูดซับแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน
·เบาะมี รูปทรง ท่อเหล็ก มี ความยืดหยุ่น สูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน
· อุปกรณ์กันกระแทก สามารถเลือก ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูงหรือต่ำได้
·ดุมใช้ วัสดุ อะลูมิเนียมหล่อ สำหรับโมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ

รหัสสินค้า
QJ45UR-14-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ยึดชนิด สี บัฟเฟอร์

฿ 1,653.02

COUPLNG 1 ชิ้น 8 วัน 101420454820.01 ถึง 50.004001 ถึง 10000321.30.120.02 ถึง 0.26000โพลียูรีเทน3 × 10 -5ชุดสกรูสีแดง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดมีเขี้ยว การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / การดูดซับการสั่นสะเทือน
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QJ45UR-14-20 ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิดเบาะ QJ / QJU

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
QJ45NK-12-18
QJ45NK-12-20
QJ45NK-14-14
QJ45UR-15-15
QJ45UR-15-18
QJ45UR-15-20
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ยึดชนิด สี บัฟเฟอร์

฿ 1,653.02

1 ชิ้น 8 วัน 101218454820.01 ถึง 50.004001 ถึง 100004010.10.02 ถึง 0.26000ไนล่อน3 × 10 -5ชุดสกรูสีดำ

฿ 1,653.02

1 ชิ้น 8 วัน 101220454820.01 ถึง 50.004001 ถึง 100004010.10.02 ถึง 0.26000ไนล่อน3 × 10 -5ชุดสกรูสีดำ

฿ 1,653.02

1 ชิ้น 8 วัน 101414454820.01 ถึง 50.004001 ถึง 100004010.10.02 ถึง 0.26000ไนล่อน3 × 10 -5ชุดสกรูสีดำ

฿ 1,653.02

1 ชิ้น 8 วัน 101515454820.01 ถึง 50.004001 ถึง 10000321.30.120.02 ถึง 0.26000โพลียูรีเทน3 × 10 -5ชุดสกรูสีแดง

฿ 1,653.02

1 ชิ้น 8 วัน 101518454820.01 ถึง 50.004001 ถึง 10000321.30.120.02 ถึง 0.26000โพลียูรีเทน3 × 10 -5ชุดสกรูสีแดง

฿ 1,653.02

1 ชิ้น 8 วัน 101520454820.01 ถึง 50.004001 ถึง 10000321.30.120.02 ถึง 0.26000โพลียูรีเทน3 × 10 -5ชุดสกรูสีแดง