1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งชนิดแข็ง RAS/RSS/RAC/RSC (รหัสสินค้า)

COUPLNG

คัปปลิ้งชนิดแข็ง RAS/RSS/RAC/RSC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 453.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· มีความแม่นยำร่วมศูนย์สูงผ่านการใช้เครื่องมือไขสำเร็จรูปพร้อมรูด้านซ้าย-ขวา และใช้การจับยึดแบบเดียวเท่านั้น
· RAS/RAC - อลูมิเนียมอัลลอย ผิวสำเร็จอโนไดซ์
· RSS/RSC-SUS303 พร้อมคัปปลิ้งที่แข็งแรง และความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
RSS20-6-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ยึดชนิด

฿ 1,028.86

COUPLNG 1 ชิ้น 8 วัน 100.05 ถึง 1.006820301,0001 ถึง 78000สเตนเลส0.5190003.5x10-6ชุดสกรู

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RSS20-6-8 ในชุด คัปปลิ้งชนิดแข็ง RAS/RSS/RAC/RSC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RAC20-6-6
RAC20-6-8
RAC20-8-8
RSS20-8-10
RSS20-8-8
RSS25-10-10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ยึดชนิด

฿ 736.96

1 ชิ้น 8 วัน 100.05 ถึง 1.006620201,0001 ถึง 78000อะลูมิเนียม0.7160008.7x10-7ชนิดแคลมป์

฿ 736.96

1 ชิ้น 8 วัน 100.05 ถึง 1.006820201,0001 ถึง 78000อะลูมิเนียม0.7160008.7x10-7ชนิดแคลมป์

฿ 736.96

1 ชิ้น 8 วัน 100.05 ถึง 1.008820201,0001 ถึง 78000อะลูมิเนียม0.7160008.7x10-7ชนิดแคลมป์

฿ 1,028.86

1 ชิ้น 8 วัน 100.05 ถึง 1.0081020301,0001 ถึง 78000สเตนเลส0.5190003.5x10-6ชุดสกรู

฿ 1,028.86

1 ชิ้น 8 วัน 100.05 ถึง 1.008820301,0001 ถึง 78000สเตนเลส0.5190003.5x10-6ชุดสกรู

฿ 1,137.41

1 ชิ้น 8 วัน 100.05 ถึง 1.00101025361,0001 ถึง 78000สเตนเลส1150001.0x10-5ชุดสกรู