(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· มีความแม่นยำร่วมศูนย์สูงผ่านการใช้เครื่องมือไขสำเร็จรูปพร้อมรูด้านซ้าย-ขวา และใช้การจับยึดแบบเดียวเท่านั้น
· RAS/RAC - อลูมิเนียมอัลลอย ผิวสำเร็จอโนไดซ์
· RSS/RSC-SUS303 พร้อมคัปปลิ้งที่แข็งแรง และความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
RSS20-5-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ยึดชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,028.86 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 5 | 10 | 20 | 30 | 1,0001 ถึง 78000 | สเตนเลส | 0.5 | 19000 | 3.5x10-6 | ชุดสกรู |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RSS20-5-10 ในชุด คัปปลิ้งชนิดแข็ง RAS/RSS/RAC/RSC
รหัสสินค้า |
---|
RAC20-6-6 |
RAC20-6-8 |
RAC20-8-8 |
RSS20-5-5 |
RSS20-5-6 |
RSS20-5-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ยึดชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 736.96 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 6 | 6 | 20 | 20 | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 0.7 | 16000 | 8.7x10-7 | ชนิดแคลมป์ | ||
฿ 736.96 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 6 | 8 | 20 | 20 | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 0.7 | 16000 | 8.7x10-7 | ชนิดแคลมป์ | ||
฿ 736.96 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 8 | 8 | 20 | 20 | 1,0001 ถึง 78000 | อะลูมิเนียม | 0.7 | 16000 | 8.7x10-7 | ชนิดแคลมป์ | ||
฿ 1,028.86 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 5 | 5 | 20 | 30 | 1,0001 ถึง 78000 | สเตนเลส | 0.5 | 19000 | 3.5x10-6 | ชุดสกรู | ||
฿ 1,028.86 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 5 | 6 | 20 | 30 | 1,0001 ถึง 78000 | สเตนเลส | 0.5 | 19000 | 3.5x10-6 | ชุดสกรู | ||
฿ 1,028.86 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 5 | 8 | 20 | 30 | 1,0001 ถึง 78000 | สเตนเลส | 0.5 | 19000 | 3.5x10-6 | ชุดสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง