1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน พลาสติก EGJ / EGP (รหัสสินค้า)

COUPLNG

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน พลาสติก EGJ / EGP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 535.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน อ่อนช่วยลดการสูญเสียพลังงานในการหมุน
·นุ่มนวล แต่มี ความแข็งเกร็ง แรงบิด สูงและข้อผิดพลาด มุม การหมุนต่ำ
·เลือกจาก วัสดุ เรซิ่น สองประเภทตามคุณสมบัติด้านความนุ่มนวลและ แรงบิด
·มี กลไก ที่ แรงบิด ต่ำใน ฝั่งที่เคลื่อนที่ ทำให้มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการการหมุนที่แม่นยำและมั่นคง
· สเปค เชื่อถือได้สูงพร้อมอายุการใช้งานในการหมุนนานขึ้นประมาณ 10 เท่าเมื่อเทียบกับประเภท UJ และ GJ
·ทนแรงดันไฟฟ้า 1,000 V

รหัสสินค้า
EGP28-6-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ แผ่นดิสก์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)

฿ 617.23

COUPLNG 1 ชิ้น 8 วัน 1061028321.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 78000340.40.21 ถึง 0.4012000เรซิ่น เสริมแรง ใยแก้ว-30 ~ 850.53.4 × 10 -6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ แรงบิด สูง / ความทนทาน สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
ยึดชนิด ชุดสกรู ประเภท แผ่นดิสก์ สอง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EGP28-6-10 ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน พลาสติก EGJ / EGP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EGJ22-3-6
EGJ22-3-8
EGJ22-4-4
EGP28-6-12
EGP28-6-6
EGP28-6-8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ แผ่นดิสก์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)

฿ 535.60

1 ชิ้น 8 วัน 10362222.20.05 ถึง 1.004001 ถึง 10000160.60.41 ถึง 1.08000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 600.64 × 10 -7

฿ 535.60

1 ชิ้น 8 วัน 10382222.20.05 ถึง 1.004001 ถึง 10000160.60.41 ถึง 1.08000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 600.64 × 10 -7

฿ 535.60

1 ชิ้น 8 วัน 10442222.20.05 ถึง 1.004001 ถึง 10000160.60.41 ถึง 1.08000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 600.64 × 10 -7

฿ 617.23

1 ชิ้น 8 วัน 1061228321.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 78000340.40.21 ถึง 0.4012000เรซิ่น เสริมแรง ใยแก้ว-30 ~ 850.53.4 × 10 -6

฿ 617.23

1 ชิ้น 8 วัน 106628321.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 78000340.40.21 ถึง 0.4012000เรซิ่น เสริมแรง ใยแก้ว-30 ~ 850.53.4 × 10 -6

฿ 617.23

1 ชิ้น 8 วัน 106828321.01 ถึง 3.001,0001 ถึง 78000340.40.21 ถึง 0.4012000เรซิ่น เสริมแรง ใยแก้ว-30 ~ 850.53.4 × 10 -6