1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน พลาสติก UJ

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน พลาสติก UJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 345.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ใช้ประโยชน์จากความต้านทานความล้าของพลาสติกที่ออกแบบมาอย่างเต็มที่
·มีความต้านทานต่อความล้าในการดัดได้ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับโลหะเช่นโลหะผสม อะลูมิเนียม ทำให้เกิดแสงและการหมุนที่ราบรื่น
·สำหรับ การ ส่งผ่าน โหลดน้ำหนักเบา เช่นจาก สวิตช์ แกนหมุน เอ็นโค้ดเดอร์ หรือ มอเตอร์ ขนาดเล็ก
·สำหรับชิ้นส่วนการส่งหมุนที่ต้องการ ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า

รหัสสินค้า
UJ2-2
UJ2.5-3
UJ3-3
UJ3.2-3.2
UJ4-3
UJ4-4
UJ5-5
UJ6-2.4
UJ6-3
UJ6-3.2
UJ6-4
UJ6-5
UJ6-6
UJ8-4
UJ8-5
UJ8-6
UJ8-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ แผ่นดิสก์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)

฿ 399.54

COUPLNG 1 ชิ้น 8 วัน 1022892544 ถึง 40000.130.054000เรซิ่น เสริมแรง ใยแก้ว-35 ~ 850.150.5 × 10 -8

฿ 443.46

COUPLNG 1 ชิ้น 3 วัน 102.531214.52544 ถึง 40000.340.14000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 600.20.4 × 10 -7

฿ 389.04

COUPLNG 1 ชิ้น 3 วัน 10331214.52544 ถึง 40000.340.14000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 600.20.4 × 10 -7

฿ 345.12

COUPLNG 1 ชิ้น 8 วัน 103.23.21214.52544 ถึง 40000.440.14000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 600.20.4 × 10 -7

฿ 345.12

COUPLNG 1 ชิ้น 8 วัน 104314154001 ถึง 100000.550.15000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 600.30.6 × 10 -7

฿ 345.12

COUPLNG 1 ชิ้น 8 วัน 104414154001 ถึง 100000.550.15000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 600.30.6 × 10 -7

฿ 389.04

COUPLNG 1 ชิ้น 3 วัน 105514154001 ถึง 100000.650.15000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 600.30.6 × 10 -7

฿ 345.12

COUPLNG 1 ชิ้น 8 วัน 1062.41515.54001 ถึง 100000.650.16000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 600.30.8 × 10 -7

฿ 345.12

COUPLNG 1 ชิ้น 8 วัน 10631515.54001 ถึง 100000.650.16000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 600.30.8 × 10 -7

฿ 345.12

COUPLNG 1 ชิ้น 8 วัน 1063.21515.54001 ถึง 100000.650.16000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 600.30.8 × 10 -7

฿ 345.12

COUPLNG 1 ชิ้น 8 วัน 10641515.54001 ถึง 100000.650.16000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 600.30.8 × 10 -7

฿ 345.12

COUPLNG 1 ชิ้น 8 วัน 10651515.54001 ถึง 100000.650.16000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 600.30.8 × 10 -7

฿ 389.04

COUPLNG 1 ชิ้น 3 วัน 10661515.54001 ถึง 100000.650.16000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-20~ 600.30.8 × 10 -7

฿ 356.00

COUPLNG 1 ชิ้น 8 วัน 108418184001 ถึง 100000.950.26000เรซิ่น เสริมแรง ใยแก้ว-35 ~ 850.32.5 × 10 -7

฿ 356.00

COUPLNG 1 ชิ้น 8 วัน 108518184001 ถึง 100000.950.26000เรซิ่น เสริมแรง ใยแก้ว-35 ~ 850.32.5 × 10 -7

฿ 356.00

COUPLNG 1 ชิ้น 8 วัน 108618184001 ถึง 100000.950.26000เรซิ่น เสริมแรง ใยแก้ว-35 ~ 850.32.5 × 10 -7

฿ 356.00

COUPLNG 1 ชิ้น 8 วัน 108818184001 ถึง 100000.950.26000เรซิ่น เสริมแรง ใยแก้ว-35 ~ 850.32.5 × 10 -7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ การใช้งาน มาตรฐาน / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ช่วงแรงบิดยอมรับได้(n •ม.) 0.05 ถึง 1.00
คุณสมบัติ แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2 ยึดชนิด ชุดสกรู
ประเภท แผ่นดิสก์ เดียว