(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· ชนิดยูนิเวอร์ซัล ทนต่อการ การเยื้องศูนย์
· วัสดุ แผ่นดิสก์ หลาย ชนิด อุปกรณ์รองรับท่อ ใช้งานที่หลากหลาย
·โพลีอิไมด์ - แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่โดดเด่นและแรงปฏิกิริยาต่ำแม้ว่าจะวางไม่ตรงแนวก็ตามและไม่ทำให้เฟสหรือแรงบิดผันผวน
·ประเภทเอนกประสงค์ที่มีความสมดุลดีซึ่งมี คาร์บอน กลาสที่ยอดเยี่ยม - มี ความยืดหยุ่น ในการส่งกำลัง แรงบิด และ ความแข็งเกร็ง แรงบิด
· สปริงแผ่น สเตนเลส แบน (SUS) - ความยืดหยุ่น น้อยกว่า แต่มี แรงบิด การส่งสูงและ ความแข็งเกร็ง แรงบิดดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบเซอร์โวที่ตอบสนองได้ดี
รหัสสินค้า |
---|
MLC20C-6-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ แผ่นดิสก์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ยึดชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,766.99 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 8 | 20 | 26 | มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 4001 ถึง 10000 | 1 | 2.5 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 7600 | คาร์บอน ไฟเบอร์ | -25 ~ 85 | 0.3 | 7.2 × 10 -7 | ชนิดแคลมป์ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ประเภท แผ่นดิสก์ | สอง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MLC20C-6-8 ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิด จานขัด ML / MLC
รหัสสินค้า |
---|
ML10C-3-3 |
ML10C-3-4 |
ML10C-4-4 |
MLC20C-6.35-6.35 |
MLC20C-6.35-8 |
MLC20C-8-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู มาตรฐาน d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ แผ่นดิสก์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ยึดชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,256.81 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 3 | 10 | 15 | มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 1,0001 ถึง 78000 | 0.25 | 2.5 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 32000 | คาร์บอน ไฟเบอร์ | -25 ~ 85 | 0.2 | 4.6 × 10 -8 | ชุดสกรู | ||
฿ 1,256.81 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 4 | 10 | 15 | มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 1,0001 ถึง 78000 | 0.25 | 2.5 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 32000 | คาร์บอน ไฟเบอร์ | -25 ~ 85 | 0.2 | 4.6 × 10 -8 | ชุดสกรู | ||
฿ 1,256.81 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 4 | 10 | 15 | มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 1,0001 ถึง 78000 | 0.25 | 2.5 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 32000 | คาร์บอน ไฟเบอร์ | -25 ~ 85 | 0.2 | 4.6 × 10 -8 | ชุดสกรู | ||
฿ 1,766.99 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6.35 | 6.35 | 20 | 26 | มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 4001 ถึง 10000 | 1 | 2.5 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 7600 | คาร์บอน ไฟเบอร์ | -25 ~ 85 | 0.3 | 7.2 × 10 -7 | ชนิดแคลมป์ | ||
฿ 1,766.99 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6.35 | 8 | 20 | 26 | มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 4001 ถึง 10000 | 1 | 2.5 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 7600 | คาร์บอน ไฟเบอร์ | -25 ~ 85 | 0.3 | 7.2 × 10 -7 | ชนิดแคลมป์ | ||
฿ 1,766.99 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 8 | 20 | 26 | มาตรฐาน | 0.05 ถึง 1.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 4001 ถึง 10000 | 1 | 2.5 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 7600 | คาร์บอน ไฟเบอร์ | -25 ~ 85 | 0.3 | 7.2 × 10 -7 | ชนิดแคลมป์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง